Catalogo Generale ABB

PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI

554

IS2 - QUADRI E CASSE PER AUTOMAZIONE

555

INDICE

— Sistema di distribuzione e messa a terra

— Accessori di completamento per configurazione a celle

EV1118

EV1118

KIT DI FISSAGGIO PIASTRA DI MONTAGGIO NEL MEZZO Codice METEL Descrizione Dimensioni L x H x P (mm) EA2115 N.2 RINFORZI INTERMEDI FISSAGGIO PIASTRA 105 x 30 x 105

BARRE IN RAME DI NEUTRO/MESSA A TERRA Codice METEL Descrizione

GUIDA PER L’ANCORAGGIO DEI CAVI Codice METEL Descrizione

MONTANTI PER CONFIGURAZIONE A CELLE Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Dimensioni L x H x P (mm)

Dimensioni L x H x P (mm)

N. 100 morsetti per cavo diametro 4 - 35 mm² per EV1115 N. 100 morsetti per cavo diametro 0,5 - 16 mm² per EV1115 N. 50 isolatori per barra di neutro, terra per EV1115

N. 6 montanti per configurazione a celle H=2000 mm N. 6 montanti per configurazione a celle H=1800 mm

EV0071

Guida per l’ancoraggio dei cavi L=800

50 x 10 x 761

EV1118

EM2002

200 x 25 x 0.200

400 x 1900 x 50

EV1117

EM1802

75 x 75 x 0.075

400 x 1700 x 50

PROFILI PER RINFORZO PIASTRA DI MONTAGGIO MAGGIORATA

CAVI PER MESSA A TERRA Codice METEL Descrizione

EV1116

110 x 100 x 0.110

Dimensioni L x H x P (mm)

MONTANTI INTERMEDI (MONTATI IN PROFONDITÀ) Codice METEL Descrizione

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

EV1115

Barra di neutro, terra 6x6 mm L=2000 mm 10 x 2000 x 0.010

N. 5 cavi sezione 16 mm² diametro 7 mm 17x200 mm (HxL)

AA6840

50 x 17 x 0.050

Dimensioni L x H x P (mm)

EA8002

N.2 PROF.ORIZ.RINF.PIASTRA MAGG.L=800MM 45 x 30 x 790

BARRE DI DISTRIBUZIONE A PROFILO SAGOMATO Codice METEL Descrizione

EA1202

N.2 PROF.ORIZ.RINF.PIASTRA MAG.L=1200MM 45 x 30 x 1190

N. 2 mont. per regolazione in prof. del telaio Rack fisso, per mont. piastre condens., H=2000 mm N. 2 mont. per regolazione in prof. del telaio Rack fisso, per mont. piastre condens., H=1800 mm

EM2004

100 x 1900 x 60

STAFFE PORTA CANALINA Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

VANO SUPERIORE PER RACCORDO CAVI (NON PORTANTE) Codice METEL Descrizione Dimensioni L x H x P (mm) ER1000 KIT AFFIANC.VANO RACC.CAVI L=600/800MM 585 x 45 x 805

Dimensioni L x H x P (mm)

BA1250

Barra In=1250 A L=1730 mm

50 x 1730 x 50

EM1804

100 x 1700 x 60

N. 100 staffe porta canalina su pulsanti diametro 22 N. 100 staffe porta canalina su montanti struttura

EV1131

250 x 100 x 0.250

PORTABARRE PER BARRE PIATTE Codice METEL Descrizione

CUBICOLO CELLE Codice METEL

EV1130

120 x 100 x 0.120

Dimensioni L x H x P (mm)

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

BP1600

N. 2 portabarre per barre spessore 10 mm 200 x 70 x 300

EH8060

Cubicolo per celle 800x600 mm (HxL)

498 x 753 x 229.4

BP1250

N. 2 portabarre per barre spessore 5 mm 200 x 75 x 300

EH4063

Cubicolo per celle 400x600 mm (HxL)

498 x 353 x 229.4

EH3060

Cubicolo per celle 300x600 mm (HxL)

498 x 253 x 229.4

PORTABARRE PER BARRE A PROFILO SAGOMATO Codice METEL Descrizione

EH2060

Cubicolo per celle 200x600 mm (HxL)

498 x 153 x 229.4

Dimensioni L x H x P (mm)

PB1603

Portabarre lineare fino In=1600 A - 65 kA

140 x 55 x 250

ADATTATORI PER BARRE Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

N. 4 adattatori per barre In =400, 800 A con portabarre (PB1600-PB1601-PB1603)

AD1066

100 x 25 x 100

GIUNTI PER BARRE Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

N. 4 giunti per barre a profilo sagomato da 1250, 1600 A (con barre da 1250, 1600 A)

AD1069

60 x 20 x 105

Powered by