PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
556
IS2 - QUADRI E CASSE PER AUTOMAZIONE
557
INDICE
— Accessori di completamento per configurazione per apparecchi modulari
EV1600
PANNELLI FRONTALI PER CELLE Codice METEL Descrizione
PANNELLI CIECHI PER APPARECCHIATURE Codice METEL Descrizione
MONTANTI PER PANNELLI PORTA APPARECCHI MODULARI Codice METEL Descrizione Dimensioni L x H x P (mm)
PANNELLI PER APPARECCHIATURE MODULARI Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Dimensioni L x H x P (mm)
Dimensioni L x H x P (mm)
N. 2 montanti per apparecchiature modulari H=1600 mm N. 2 montanti per apparecchiature modulari H=1400 mm
EH8081K
EH6082K
Pannello frontale per celle 800x800 mm (HxL) 778.4 x 775 x 16
PANNELLO CIECO 600X800MM (HXL)
689.5 x 599 x 12.7
EH6036K
PANNELLO 108 DIN(3X36)600X800MM (HXL) 689.5 x 599 x 12.7
EH1600
54 x 1496 x 50
EH8062K
EH6062K
Pannello frontale per celle 800x600 mm (HxL) 578.4 x 775 x 16
PANNELLO CIECO 600X600MM (HXL)
489.5 x 599 x 12.7
EH6025K
PANNELLO 72 DIN(3X24)600X600MM (HXL)
489.5 x 599 x 12.7
EH1400
54 x 1296 x 50
N. 2 pannelli di compensazione 100x800 mm (HxL)
789.4 x 97.5 x 12.7
PANNELLO 29MOD.DIN DEC.300X800MM (HXL) PANNELLO 18MOD.DIN DEC.300X600MM (HXL)
EH5082K
PANNELLO CIECO 500X800MM (HXL)
689.5 x 499 x 12.7
EH8010K
EH3029K
689.5 x 299 x 12.7
EH5062K
PANNELLO CIECO 500X600MM (HXL)
489.5 x 499 x 12.7
EH2200
N.2 MONTANTI H=2200MM X PANNELLI DIN 55.3 x 2096 x 48.8
EH6083K
Pannello frontale per celle 600x800 mm (HxL) 778.4 x 575 x 16
EH3018K
489.5 x 299 x 12.7
EH4082K
PANNELLO CIECO 400X800MM (HXL)
689.5 x 299 x 12.7
EH2000
N.2 MONTANTI H=2000MM X PANNELLI DIN 55.3 x 1896 x 48.8
EH6061K
Cubicolo per celle 800x600 mm (HxL)
578.4 x 575 x 16
EH4062K
PANNELLO CIECO 400X600MM (HXL)
489.5 x 299 x 12.7
EH2036K
EH1800
PANNELLO 36 MOD. DIN 200X800MM(HXL)
689.5 x 199 x 12.7
N.2 MONTANTI H=1800MM X PANNELLI DIN 55.3 x 1696 x 48.8
N. 2 pannelli di compensazione 100x600 mm (HxL)
589.4 x 97.5 x 12.7
EH6010K
EH3082K
PANNELLO CIECO 300X800MM (HXL)
689.5 x 299 x 12.7
EH2029K
PANNELLO 29 MOD. DIN 200X800MM(HXL)
689.5 x 199 x 12.7
EH3063K
PANNELLO CIECO 300X600 HXL
489.5 x 299 x 12.7
EH5061K
Pannello frontale per celle 500x600 mm (HxL) 578.4 x 475 x 16
EH2024K
PANNELLO 24 MOD. DIN 200X600MM(HXL)
489.5 x 199 x 12.7
PIASTRE DI FONDO CIECHE PORTA APPARECCHIATURE Codice METEL Descrizione Dimensioni L x H x P (mm)
EH2082K
PANNELLO CIECO 200X800MM(HXL)
689.5 x 199 x 12.7
EH4081K
Pannello frontale per celle 400x800 mm (HxL) 778.4 x 375 x 16
EH2018K
PANNELLO 18 MOD. DIN 200X600MM(HXL)
489.5 x 199 x 12.7
EH2062K
PANNELLO CIECO 200X600MM(HXL)
489.5 x 199 x 12.7
EH4061K
Pannello frontale per celle 400x600 mm (HxL) 578.4 x 375 x 16
EH1536K
PANNELLO 36 MOD. DIN 150X800MM(HXL)
689.5 x 149 x 12.7
EH1582K
PANNELLO CIECO 150X800MM(HXL)
689.5 x 149 x 12.7
EH3081K
Pannello frontale per celle 300x800 mm (HxL) 778.4 x 275 x 16
EH1524K
PANNELLO 24 MOD. DIN 150X600MM(HXL)
489.5 x 149 x 12.7
PIASTRA FONDO X PANN.DIN 400X800MM (HXL) PIASTRA FONDO X PANN.DIN 400X600MM (HXL) PIASTRA FONDO X PANN.DIN 300X800MM (HXL) PIASTRA FONDO X PANN.DIN 300X600MM (HXL) PIASTRA FONDO X PANN.DIN 200X800MM (HXL) PIASTRA FONDO X PANN.DIN 200X600MM (HXL)
EH4085
546 x 384 x 98
EH1562K
PANNELLO CIECO 150X600MM(HXL)
489.5 x 149 x 12.7
EH3061K
Pannello frontale per celle 300x600 mm (HxL) 578.4 x 275 x 16
EH1082K
PANNELLO CIECO 100X800MM(HXL)
689.5 x 99 x 12.7
EH2081K
Pannello frontale per celle 200x800 mm (HxL) 778.4 x 175 x 16
EH4065
346 x 384 x 98
EH1062K
PANNELLO CIECO 100X600MM(HXL)
489.5 x 99 x 12.7
EH2061K
Pannello frontale per celle 200x600 mm (HxL) 578.4 x 175 x 16
EH3085
546 x 284 x 98
Pannello frontale per celle 1000x600 mm (HxL)
EH0582K
PANNELLO CIECO 50X800MM(HXL)
689.5 x 49 x 12.7
EH1061K
578.4 x 975 x 16
EH0562K
PANNELLO CIECO 50X600MM(HXL)
489.5 x 49 x 12.7
EH3065
346 x 284 x 98
EH2085
546 x 184 x 98
PANNELLI PER STRUMENTI DI MISURA QUADRATI Codice METEL Descrizione
EH2065
346 x 184 x 98
Dimensioni L x H x P (mm)
EH2297K
PANN.N.2 STRUM.96X96 200X600MM (HXL) 489.5 x 199 x 12.7
KIT GUIDA DIN CON CANALINA ANTERIORE Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
PANNELLI CIECHI RIENTRATI Codice METEL Descrizione
GUIDA DIN L=800MM (29 MOD)+SUPP. FRONTE GUIDA DIN L=600MM (18 MOD)+SUPP. FRONTE
Dimensioni L x H x P (mm)
EH0029
649.5 x 99 x 96
EH0018
449.5 x 99 x 96
EH6063K
PANN.CIECO RIENTRATO 600X600MM (HXL) 489.5 x 599 x 12.7
EH5063K
PANN.CIECO RIENTRATO 500X600MM (HXL) 489.5 x 499 x 12.7
EH4083K
PANN.CIECO RIENTRATO 400X800MM (HXL) 689.5 x 299 x 12.7
ACCESSORI PER PANNELLI MODULARI Codice METEL Descrizione
EH4064K
PANN.CIECO RIENTRATO 400X600MM (HXL) 489.5 x 299 x 12.7
Dimensioni L x H x P (mm)
EH3083K
PANN.CIECO RIENTRATO 300X800MM (HXL) 689.5 x 299 x 12.7
EH3064K
PANN.CIECO RIENTRATO 300X600MM(HXL) 489.5 x 299 x 12.7
EH1889
N.10 CERNIERE PER PANNELLI
16 x 20 x 12
EH2083K
PANN.CIECO RIENTRATO 200X800MM(HXL) 689.5 x 199 x 12.7
EH2063K
PANN.CIECO RIENTRATO 200X600MM(HXL) 489.5 x 199 x 12.7
Powered by FlippingBook