PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
558
IS2 - QUADRI E CASSE PER AUTOMAZIONE
559
INDICE
— Accessori di completamento per configurazione Rack 19’’
— Dispositivi di illuminazione e di presenza tensione
— Ventilazione e gestione della temperatura
EN0325K
EV0007
EV1043
PANNELLI CIECHI ED AERATI PER TELAI RACK 19” IN ACCIAIO RAL 7035
TELAI PER STRUTTURE RACK 19” GIREVOLI Codice METEL Descrizione
LAMPADE A LED/FLUORESCENTI/INCANDESCENTI Codice METEL Descrizione
KIT AERAZIONE NATURALE IP21/54 Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Dimensioni L x H x P (mm)
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Lampada fluorescente + presa 11 W, 230 V L=355 mm, completa di supporto magnetico
Kit griglia + filtro passaggio aria 325x325 mm (LxL) Kit griglia + filtro passaggio aria 250x250 mm (LxL) Kit griglia + filtro passaggio aria 204x204 mm (LxL) Kit griglia + filtro passaggio aria 150x150 mm (LxL) Kit griglia + filtro passaggio aria 105x105 mm (LxL)
EV0007
KIT PER IL FISS TELAIO RACK GIREVOLE
60 x 60 x 60
EG0619
PAN. CIECO RACK ACC. 6 HE
264 x 15 x 482
EV1043
EN0325K
75 x 75 x 0.075
335 x 325 x 0.335
EV0004
CERN. 180° PER RACK GIR. E STAFFA DI FIX 120 x 60 x 120
EG0419
PAN. CIECO RACK ACC. ZINC. RAL 7035 4 HE 176 x 15 x 482
EV1041
Lampada fluorescente 13 W, 220-240 V L=574 85 x 35 x 0.085
EN0250K
255 x 250 x 0.255
EG2004K
RACK GIR. DEC. H 2000 L 800 41 HE
800 x 65 x 2000
EG0319
PAN. CIECO RACK ACC. 3 HE
132 x 15 x 482
Lampada fluorescente 8 W, 220-240 V L=342 mm Lampada elettronica a LED 3,6 W 24 V c.a./c.c. 50, 60 Hz L=374 mm Lampada elettronica a LED 3,6 W 24 V c.a./c.c. 50, 60 Hz L=342 mm
EV1040
85 x 35 x 0.085
TELAIO RACK GIR.DEC.38HE 2000X800MM(HXL)
EG0219
PAN. CIECO RACK ACC. 2 HE
88 x 15 x 482
EG2003K
50 x 2000 x 705
EN0204K
214 x 204 x 0.214
EG0119
PAN. CIECO RACK ACC. 1 HE
44 x 15 x 482
EV1002
85 x 35 x 680
EN0150K
160 x 150 x 0.160
MONTANTI RACK 19” PROFILO A “L” Codice METEL Descrizione
EV1001
85 x 35 x 480
PANNELLI PER APPARECCHIATURE MODULARI PER TELAI RACK 19” IN ACCIAIO RAL 7035
EN0105K
105 x 105 x 0.120
Dimensioni L x H x P (mm)
COMPONENTI PER LAMPADE Codice METEL Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm) 482.6 x 177.5 x 12.7
KIT AERAZIONE NATURALE IP20 Codice METEL Descrizione
EG2000
TELAIO RACK 19”
40 x 2000 x 30
Dimensioni L x H x P (mm)
EG1800
TELAIO RACK 19”
40 x 1800 x 30
Dimensioni L x H x P (mm)
EH0004
PANN. PER APP. MODULARI 4HE
EV1047
Finecorsa e connettore bipolare cablato
250 x 15 x 0.250
EH0003
PANN. PER APP. MODULARI 3HE
482.6 x 133 x 12.7
AE1015
Kit aerazione tetto (IP20)
100 x 35 x 25
MONTANTI RACK 19” PROFILO DOPPIO GOMITO Codice METEL Descrizione
Sistema posizionabile finecorsa completo di accessori
EV1042
100 x 30 x 0.100
Dimensioni L x H x P (mm)
PANNELLI PER TELAI RACK 19” IN ALLUMINIO Codice METEL Descrizione
KIT VENTILAZIONE FORZATA IP54 Codice METEL Descrizione
DISPOSITIVO PRESENZA TENSIONE Codice METEL Descrizione
EG2005
Dimensioni L x H x P (mm)
N.2 MONT RACK 19”
130 x 2000 x 30
Dimensioni L x H x P (mm)
Dimensioni L x H x P (mm)
EG1909
PANN. ALLUMINIO RACK 19”
385 x 400 x 485
Filtro di ventilazione 325x325 mm (LxL) 230 V c.a. 520 m³/h Filtro di ventilazione 250x250 mm (LxL) 115 V c.a. 240 m³/h Filtro di ventilazione 250x250 mm (LxL) 230 V c.a. 240 m³/h Filtro di ventilazione 204x204 mm (LxL) 230 V c.a. 120 m³/h Filtro di ventilazione 150x150 mm (LxL) 230 V c.a. 57 m³/h Filtro di ventilazione 105x105 mm (LxL) 230 V c.a. 23 m³/h
STAFFE E TRAVERSE DI FISSAGGIO PER MONTANTI RACK 19” PROFILO DOPPIO GOMITO
EN2325K
325 x 325 x 161
EG1906
PANN. ALLUMINIO RACK 19”
265 x 266.5 x 482
Dispositivo di presenza tensione + 1 contatto NC
EV1148
120 x 30 x 0.120
EG1904
PANN. ALLUMINIO RACK19”
180 x 177.5 x 485
EN2250K
250 x 250 x 121
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
EV1147
Dispositivo di presenza tensione
125 x 50 x 0.125
EG1902
PANN. ALLUMINIO RACK19”
90 x 89 x 480
EN1250K
250 x 250 x 121
EV1145
1 contatto NA
50 x 50 x 0.050
EB8001
N.2 STAF. INTERM. RACK FIX CENT. L 800
75 x 60 x 110
EV1144
1 contatto NC
50 x 50 x 0.050
EN1204K
204 x 204 x 98
EB8000
N.4 STAFF. DI MONT. RACK FIX. L 800
40 x 30 x 75
EV1143
Interblocco + 1 contatto NC
50 x 50 x 0.050
EB6000
N.4 STAFF. DI MONT. RACK FIX. L 600
50 x 40 x 110
EN1150K
150 x 150 x 71
INTERRUTTORE DI POSIZIONE Codice METEL Descrizione
EN1105K
105 x 105 x 67
GUIDA DIN E SUPPORTI CANALINA Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Dimensioni L x H x P (mm)
CAPPA DI VENTILAZIONE FORZATA IP54 Codice METEL Descrizione
EV1140
Interruttore di posizione
45 x 55 x 170
EH1925
KIT GUIDA DIN PER TELAIO RACK 19 25 MOD.
110 x 110 x 460
Dimensioni L x H x P (mm)
Cappa di ventilazione 230 V - 50 Hz 324x324x94 mm (LxLxP) Cappa di ventilazione 150 V - 50 Hz 324x324x94 mm (LxLxP)
KIT PER IL MONTAGGIO DEL DISPOSITIVO FINECORSA SUL TELAIO GIREVOLE
EN0485K
324 x 324 x 94
EN0484K
324 x 324 x 94
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
EV0128
KIT PER DISP. FINECORSA TELAIO RACK GIR.
50 x 40 x 100
Powered by FlippingBook