APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
56
SYSTEM PRO E ENERGY - QUADRI E CONTENITORI
57
INDICE
— Porta vetro Porte
— Flange per tetto/fondo chiuso pretranciato o tetto/fondo aperto con utilizzo di flangia di chiusura Q855F421-621-821 Flangia a membrana
— Flange per tetto/fondo chiuso pretranciato o tetto/fondo aperto con utilizzo di flangia di chiusura Q855F421-621-821 Flange con manicotto
BUCCIATO
Q855G406
TZ110
TZ101
Caratteristiche generali
Caratteristiche generali
Caratteristiche generali
Gradi di protezione Materiale
IP 43-55 IK 07 Metallo
Materiale
Materiale
Plastica
Plastica
FLANGE CON 8 MANICOTTI
LARGHEZZA = 400 MM
LARGHEZZA = 800 MM
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Dimensioni H x L (mm)
Codice METEL
Dimensioni H x L (mm)
TZ110
TWL-FLANGIA 8X13-34MM
TZ101
TWL-FLANGIA 52 INGRESSI
Q855G406
Q855G806
600x400
600x800
TZ110P10
TWL-10 PZ FLANGIA 8X13-34MM
TZ101P10
TWL-10 PZ FLANGIA 52 INGRESSI
Q855G408
Q855G808
800x400
800x800
TZ101P100
TWL-100 PZ FLANGIA 52 INGRESSI
Q855G410
Q855G810
1000x400
1000x800
FLANGE CON 11 MANICOTTI
Q855G412
Q855G812
1200x400
1200x800
Codice METEL
Descrizione
Q855G414
Q855G814
1400x400
1400x800
— Flange per tetto/fondo chiuso pretranciato o tetto/fondo aperto con utilizzo di flangia
Q855G416
Q855G816
TZ111
1600x400
1600x800
TWL-FLANGIA 11 INGRESSI
Q855G418
Q855G818
TZ111P10
1800x400
1800x800
TWL-10 PZ FLANGIA 11 INGRESSI
Q855G420
Q855G820
2000x400
2000x800
di chiusura Q855F421-621-821 Flange per raccordo con viti M
FLANGIA CON 1 MANICOTTO
LARGHEZZA = 600 MM
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Dimensioni H x L (mm)
TZ112
TWL-FLANGIA 1 INGRESSO CAVO 14-68MM
Q855G606
600x600
FLANGIA CON 2 MANICOTTI
Q855G608
800x600
Codice METEL
Descrizione
Q855G610
1000x600
Q855G612
1200x600
TZ104
TWL-FLANGIA 2 INGRESSI CAVI
Q855G614
1400x600
TZ104P10
TWL-10 PZ FLANGIA 2 INGRESSI CAVI
Q855G616
1600x600
Q855G618
1800x600
FLANGIA CON 3 MANICOTTI
TZ102
Q855G620
2000x600
Codice METEL
Descrizione
TZ105
TWL-FLANGIA 3 INGRESSI CAVI
Caratteristiche generali
TZ105P10
TWL-10 PZ FLANGIA 3 INGRESSI CAVI
Materiale
Plastica
Codice METEL
Descrizione
TZ102
TWL-FLANGIA 1M63/50 2M32/20
TZ102P10
TWL-10 PZ FLANGIA 1M63/50 2M32/20
TZ103
TWL-FLANGIA 4XM20/M25 18XM20
TZ103P10
TWL-10 PZ FLANGIA4XM20/M25 18XM20
Powered by FlippingBook