Catalogo Generale sfogliabile ABB

PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI

560

SOFTSTARTER - AVVIAMENTO MOTORI

561

INDICE

— Accessori

— PSTX

— Cavo USB per PSTX

— Adattatore fieldbus plug con cavo

PSTX30-600-70

Tipo

Codice METEL

Descrizione

Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us)

Grado di protezione

Corrente nominale di funzionamento (A)

Peso lordo (kg)

100...250V CA, 50/60Hz

24V ca/cc

PSCA-1

PS-FBPA

PSTX30 PSTX30 PSTX37 PSTX37 PSTX45 PSTX45 PSTX60 PSTX60 PSTX72 PSTX72 PSTX85 PSTX85 PSTX105 PSTX105 PSTX142 PSTX142 PSTX170 PSTX170 PSTX210 PSTX210 PSTX250 PSTX250 PSTX300 PSTX300 PSTX370 PSTX370 PSTX470 PSTX470 PSTX570 PSTX570 PSTX720 PSTX720 PSTX840 PSTX840 PSTX1050 PSTX1050 PSTX1250 PSTX1250

PSTX30-600-70 PSTX30-690-70 PSTX37-600-70 PSTX37-690-70 PSTX45-600-70 PSTX45-690-70 PSTX60-600-70 PSTX60-690-70 PSTX72-600-70 PSTX72-690-70 PSTX85-600-70 PSTX85-690-70 PSTX105-600-70 PSTX105-690-70 PSTX142-600-70 PSTX142-690-70 PSTX170-600-70 PSTX170-690-70 PSTX210-600-70 PSTX210-690-70 PSTX250-600-70 PSTX250-690-70 PSTX300-600-70 PSTX 300-690-70 PSTX370-600-70 PSTX370-690-70 PSTX470-600-70 PSTX470-690-70 PSTX570-600-70 PSTX570-690-70 PSTX720-600-70 PSTX720-690-70 PSTX840-600-70 PSTX840-690-70 PSTX1050-600-70 PSTX1050-690-70 PSTX1250-600-70 PSTX1250-690-70

PSTX30-600-70 Softstarter

IP00

30

5.6

PSTX30-690-70 Softstarter

IP00

30

5.6

Codice METEL Descrizione

Peso lordo (kg)

Codice METEL Descrizione

Peso lordo (kg)

PSTX37-600-70 Softstarter

IP00

37

5.6

PSTX37-690-70 Softstarter

IP00

37

5.6

PSCA-1

PS-FBPA

Cavo USB per PSTX

0.11

PS-FBPA Adattatore fieldbus plug

0.06

PSTX45-600-70 Softstarter

IP00

45

5.6

PSTX45-690-70 Softstarter

IP00

45

5.6

PSTX60-600-70 Softstarter

IP00

60

5.6

— Kit Accessori PSTX

— Kit fieldbus plug

PSTX60-690-70 Softstarter

IP00

60

5.6

PSTX72-600-70 Softstarter

IP00

72

5.7

PSTX72-690-70 Softstarter

IP00

72

5.7

PSTX85-600-70 Softstarter

IP00

85

5.7

PSTX85-690-70 Softstarter

IP00

85

5.7

PSTX105-600-70 Softstarter

IP00

105

5.7

PSTX105-690-70 Softstarter

IP00

105

5.7

PSTX142-600-70 Softstarter

IP00

142

8.7

PSTX142-690-70 Softstarter

IP00

142

8.7

PSTX170-600-70 Softstarter

IP00

170

10.4

PSTX170-690-70 Softstarter

IP00

170

10.4

PSTX210-600-70 Softstarter

IP00

210

16.3

PSTX210-690-70 Softstarter

IP00

210

16.3

PS-FBPK

PSACC-1

PSTX250-600-70 Softstarter

IP00

250

18.5

PSTX250-690-70 Softstarter

IP00

250

18.5

PSTX300-600-70 Softstarter

IP00

300

18.5

Codice METEL Descrizione

Peso lordo (kg)

Codice METEL

Descrizione

Peso lordo(kg)

PSTX300-690-70 Softstarter

IP00

300

18.5

PSACC-1

PSACC-1 Kit HMI ricambio

0.137

PS-FBPK

Kit fieldbus plug

0.2

PSTX370-600-70 Softstarter

IP00

370

18.5

PSTX370-690-70 Softstarter

IP00

370

18.5

PSTX470-600-70 Softstarter

IP00

470

29

PSTX470-690-70 Softstarter

IP00

470

29

PSTX570-600-70 Softstarter

IP00

570

31

PSTX570-690-70 Softstarter

IP00

570

31

PSTX720-600-70 Softstarter

IP00

720

58.5

PSTX720-690-70 Softstarter

IP00

720

58.5

PSTX840-600-70 Softstarter

IP00

840

58.5

PSTX840-690-70 Softstarter

IP00

840

58.5

PSTX1050-600-70 Softstarter

IP00

1050

74.3

PSTX1050-690-70 Softstarter

IP00

1050

74.3

PSTX1250-600-70 Softstarter

IP00

1250

75.3

PSTX1250-690-70 Softstarter

IP00

1250

75.3

Powered by