PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
560
IS2 - QUADRI E CASSE PER AUTOMAZIONE
561
INDICE
CAPPA DI AERAZIONE IP23 Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
EN0481K
Cappa di aerazione 375x295x119 mm (LxLxP) 295 x 375 x 119
CAPPA DI AERAZIONE IP54 Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
EN0483K
Cappa di aerazione 375x324x94 mm (LxLxP)
324 x 324 x 94
CAPPA DI VENTILAZIONE FORZATA IP23 Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Cappa di ventilazione 230 V - 50, 60 Hz 375x295x119 mm (LxLxP)
EN0480K
295 x 375 x 119
RISCALDATORE PER QUADRI ELETTRICI IP20 Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Riscaldatore con resistenza anticondensa 75 W 210x42x42 mm (HxLxP) 110 - 240 Riscaldatore con resistenza anticondensa 50 W 165x42x42 mm (HxLxP) 110 - 240 Riscaldatore con resistenza anticondensa 30 W 115x42x42 mm (HxLxP) 110 - 240 Riscaldatore con resistenza anticondensa 150 W 130x82x42 mm (HxLxP) 110 - 240 Riscaldatore con resistenza anticondensa 100 W 165x42x48 mm (HxLxP) 110 - 240
VA7975
42 x 210 x 42
VA7950
42 x 160 x 42
VA7930
42 x 115 x 42
VA7915
51 x 210 x 42
VA7910
48 x 160 x 42
TERMOSTATO IP20 Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
EN0102K
Termostato-10° +80°C alim.110 250 V c.a. NC 29 x 68 x 45
EN0101K
Termostato-10° +80°C alim.110 250 V c.a. NA 47 x 32 x 0.047
Powered by FlippingBook