PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
564
CASSE SR2 - QUADRI E CASSE PER AUTOMAZIONE
565
INDICE
— Casse con porta cieca Parete/Pavimento
— Casse con porta trasparente Parete/Pavimento
BUCCIATO (STANDARD) ALTRI COLORI SU RICHIESTA
BUCCIATO (STANDARD) ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SRN3215K
SRN5420VK
Gradi di protezione Materiale Caratteristiche generali
Gradi di protezione Materiale Caratteristiche generali
IP: 65 / IK: 10 Metallo
IP: 65 / IK: 9 Metallo
ALTEZZA = 300 MM Codice METEL Descrizione
ALTEZZA = 700 MM Codice METEL Descrizione
ALTEZZA = 500 MM Codice METEL
ALTEZZA = 1000 MM Codice METEL Descrizione
Dimensioni H x L x P (mm)
Dimensioni H x L x P (mm)
Descrizione
Dimensioni H x L x P (mm)
Dimensioni H x L x P (mm)
CASSA+PORTA TRASPARENTE 500X400X200 CASSA+PORTA TRASPARENTE 500X400X250 CASSA+PORTA TRASPARENTE 600X400X200 CASSA+PORTA TRASPARENTE 600X400X250
SRN3215K
SRN7520K
SRN10630VK
CAS.+POR.CIECA+PIAS.FON.300X200X150 300x200x150
CAS.+POR.CIECA+PIAS.FON.700X500X200 700x500x200
CASSA+PORTA TRASP.1000X600X300 1000x600x300
SRN5420VK
500x400x200
SRN3315K
SRN7525K
SRN10830VK
CAS.+POR.CIECA+PIAS.FON.300X300X150 300x300x150
CAS.+POR.CIECA+PIAS.FON.700X500X250 700x500x250
CASSA+PORTA TRASP.1000X800X300 1000x800x300
SRN5425VK
500x400x250
SRN3415K
CAS.+POR.CIECA+PIAS.FON.300X400X150 300x400x150
ALTEZZA = 800 MM Codice METEL Descrizione
ALTEZZA = 1200 MM Codice METEL Descrizione
SRN6420VK
600x400x200
ALTEZZA = 400 MM Codice METEL Descrizione
Dimensioni H x L x P (mm)
Dimensioni H x L x P (mm)
SRN6425VK
600x400x250
Dimensioni H x L x P (mm)
SRN8625K
CAS.+POR.CIECA+PIAS.FON.800X600X250 800x600x250
SRN12630VK
CASSA+PORTA TRASP.1200X600X300 1200x600x300
ALTEZZA = 700 MM Codice METEL
SRN8630K
CAS.+POR.CIECA+PIAS.FON.800X600X300 800x600x300
SRN4315K
CAS.+POR.CIECA+PIAS.FON.400X300X150 400x300x150
SRN12830VK
CASSA+PORTA TRASP.1200X800X300 1200x800x300
SRN8830K
CAS.+POR.CIECA+PIAS.FON.800X800X300 800x800x300
SRN4320K
CAS.+POR.CIECA+PIAS.FON.400X300X200 400x300x200
Descrizione
Dimensioni H x L x P (mm)
SRN4420K
CAS.+POR.CIECA+PIAS.FON.400X400X200 400x400x200
CASSA+PORTA TRASPARENTE 700X500X200 CASSA+PORTA TRASPARENTE 700X500X250
SRN4620K
CAS.+POR.CIECA+PIAS.FON.400X600X200 400x600x200
ALTEZZA = 1000 MM Codice METEL Descrizione
SRN7520VK
700x500x200
Dimensioni H x L x P (mm)
SRN7525VK
700x500x250
ALTEZZA = 500 MM Codice METEL Descrizione
SRN10625K
CAS.+POR.CIECA+PIASTRA 1000X600X250 1000x600x250
Dimensioni H x L x P (mm)
ALTEZZA = 800 MM Codice METEL
SRN10630K
CAS.+POR.CIECA+PIASTRA 1000X600X300 1000x600x300
SRN10830K
CAS.+POR.CIECA+PIASTRA 1000X800X300 1000x800x300
SRN5320K
CAS.+POR.CIECA+PIAS.FON.500X300X200 500x300x200
Descrizione
Dimensioni H x L x P (mm)
SRN5420K
CAS.+POR.CIECA+PIAS.FON.500X400X200 500x300x200
CASSA+PORTA TRASPARENTE 800X600X250 CASSA+PORTA TRASPARENTE 800X600X300
SRN5425K
CAS.+POR.CIECA+PIAS.FON.500X400X250 500x400x200
ALTEZZA = 1200 MM Codice METEL Descrizione
SRN8625VK
800x600x250
Dimensioni H x L x P (mm)
SRN8630VK
800x600x300
ALTEZZA = 600 MM Codice METEL Descrizione
SRN12630K
CAS.+POR.CIECA+PIASTRA 1200X600X300 1200x600x300
Dimensioni H x L x P (mm)
SRN12830K
CAS.+POR.CIECA+PIASTRA 1200X800X300 1200x800x300
SRN6420K
CAS.+POR.CIECA+PIAS.FON.600X400X200 600x400x250
SRN6425K
CAS.+POR.CIECA+PIAS.FON.600X400X250 600x400x250
SRN6625K
CAS.+POR.CIECA+PIAS.FON.600X600X250 600x600x250
Powered by FlippingBook