PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
566
CASSE SR2 - QUADRI E CASSE PER AUTOMAZIONE
567
INDICE
— Controporta cieca
— Piastra interna cieca
— Piastra interna asolata
BUCCIATO (STANDARD) ALTRI COLORI SU RICHIESTA
KC1060K
PF3020
TQ3020
Gradi di protezione Materiale Caratteristiche generali
Materiale Caratteristiche generali
Materiale Caratteristiche generali
IP: 20 Metallo
Metallo
Metallo
ALTEZZA = 300 MM Codice METEL Descrizione
ALTEZZA = 800 MM Codice METEL Descrizione
ALTEZZA = 300 MM Codice METEL Descrizione
Dimensioni H x L (mm)
Dimensioni H x L (mm)
Dimensioni H x L (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni H x L (mm)
PIASTRA TIPO TELEQUICK 300X200MM (HXL) PIASTRA TIPO TELEQUICK 300X300MM (HXL) PIASTRA TIPO TELEQUICK 300X400MM (HXL)
PF4030
PF8060
KC1060K
PIASTRA LAMIERA ZIN.300X200 MM(HXL) 300X200
PIASTRA ZINCATA 800X600MM (HXL)
800X600
CONTROPORTA CIECA 1000X600MM (HXL) 1000x800
TQ3020
300X200
PF4040
PF8080
KC1080K
PIASTRA LAMIERA ZIN.300X300MM (HXL) 300x300
PIASTRA ZINCATA 800X800MM (HXL)
800X800
CONTROPORTA CIECA 1000X800MM (HXL) 1000X800
TQ3030
300X300
PF4060
KC1260K
PIASTRA LAMIERA ZIN.300X400MM (HXL) 300X400
CONTROPORTA CIECA 1200X600MM (HXL) 1200X600
KC1280K
CONTROPORTA CIECA 1200X800MM (HXL) 1200X800
ALTEZZA = 1000 MM Codice METEL Descrizione
TQ3040
300X400
KC5040K
CONTROPORTA CIECA 500X400MM (HXL) 500X400
ALTEZZA = 400 MM Codice METEL Descrizione
Dimensioni H x L (mm)
KC6040K
CONTROPORTA CIECA 600X400MM (HXL) 600X400
Dimensioni H x L (mm)
ALTEZZA = 400 MM Codice METEL Descrizione
KC7050K
CONTROPORTA CIECA 700X500MM (HXL) 700X500
PF1060
PIASTRA LAMIERA ZIN.1000X600MM(HXL) 1000X600
KC8060K
CONTROPORTA CIECA 800X600MM (HXL) 800X600
Dimensioni H x L (mm)
PF1080
PF4030
PIASTRA LAMIERA ZIN.1000X800(HXL)
1000X800
PIASTRA LAMIERA ZIN.400X300MM (HXL) 400X300
PF4040
PIASTRA LAMIERA ZIN.400X400MM (HXL) 400X400
PIASTRA TIPO TELEQUICK 400X300MM (HXL) PIASTRA TIPO TELEQUICK 400X400MM (HXL) PIASTRA TIPO TELEQUICK 400X600MM (HXL)
TQ4030
400X300
PF4060
PIASTRA LAMIERA ZIN.400X600 MM (HXL) 400X600
ALTEZZA = 1200 MM Codice METEL Descrizione
TQ4040
400X400
Dimensioni H x L (mm)
ALTEZZA = 500 MM Codice METEL Descrizione
TQ4060
400X600
PF1260
PIASTRA LAMIERA ZIN.1200X600(HXL)
1200X600
Dimensioni H x L (mm)
PF1280
PIASTRA LAMIERA ZIN.1200X800(HXL)
1200X800
ALTEZZA = 500 MM Codice METEL Descrizione
PF5030
PIASTRA LAMIERA ZIN.500X300MM (HXL) 500X300
PF5040
PIASTRA LAMIERA ZIN.500X400MM (HXL) 500X400
Dimensioni H x L (mm)
PF5050
PIASTRA MONTAGGIO 500X500MM HXL 500X500
PIASTRA TIPO TELEQUICK 500X300MM (HXL) PIASTRA TIPO TELEQUICK 500X400MM (HXL)
TQ5030
500X300
ALTEZZA = 600 MM Codice METEL Descrizione
TQ5040
500X400
Dimensioni H x L (mm)
ALTEZZA = 600 MM Codice METEL Descrizione
PF6040
PIASTRA LAMIERA ZIN.600X400 MM (HXL) 600X400
PF6060
PIASTRA LAMIERA ZIN.600X600MM (HXL) 600X600
Dimensioni H x L (mm)
PIASTRA TIPO TELEQUICK 600X400MM (HXL) PIASTRA TIPO TELEQUICK 600X600MM (HXL)
ALTEZZA = 700 MM Codice METEL Descrizione
TQ6040
600X400
Dimensioni H x L (mm)
TQ6060
600X600
PF7050
PIASTRA ZINCATA 700X500 MM (HXL)
700X500
Powered by FlippingBook