PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
568
IS2 - QUADRI E CASSE PER L’AUTOMAZIONE
569
INDICE
— Armadi IS2 in kit Scelta della struttura - H=1800mm
Ingombro esterno
Coperture anteriori o posteriori
Piastre di fondo Flange ingresso cavi
Flange zoccoli
Telaio rack 19” profilo a “L” (2)
Telai rack 19’’
Fisso (3)
Girevole (4)
(H)* (mm)
(L) (mm)
(P) (mm)
1800 400
EK4040KN EC1840K - EK6040KN EC1860K -
-
EP1840K EA1841 EA1940 EF4040 EF4041 EF4042
ZN4000 ZN6000 ZN8000 ZN1000
-
-
-
-
- -
600 800
ET1860K EP1860K EA1860 EA1960 EF6040 EF6041 EF6043
EE1860K EE1880K EE1810K
EG1800 EG1880
EB6000 EB8000
EB0400
400
EK8040KN EC1880K ED1804SK+ EC1880VC4K ET1880K EP1880K EA1880 EA1981 EF8040 EF8041 EF8042
EB8001+EB0400 EV0007
1000 1200
EK1040KN EC1810K ED1810SK+ EC1880FC5K ET1810K EP1811K EA1810 EA1910 EF1040 EF1041
EF1042
- - -
- - -
- - -
- - - -
EK1240KN -
ED1812SK+ EC1880FC6K -
EP1812K EA1812 EA1912 2xEF6040 2xEF6041 2xEF6043 EP1840K EA1841 EA1940 EF4050 EF4051 EF4052
2xZN6000
- -
400 600 800
EK4050KN EC1840K - EK6050KN EC1860K -
-
ZN4000 ZN6000 ZN8000 ZN1000
ET1860K EP1860K EA1860 EA1960 EF6050 EF6051 EF6052
EE1860K EE1880K EE1810K
EG1800 EG1880
EB6000 EB8000
EB0500
EK8050KN EC1880K ED1804SK+ EC1880VC4K ET1880K EP1880K EA1880 EA1981 EF8050 EF8051 EF8052
EB8001+EB0500 EV0007
500
1000
EK1050KN EC1810K ED1810SK+ EC1880FC5K ET1810K EP1811K EA1810 EA1910 EF1053 EF1051
EF1052
-
-
-
-
1200
EK1250KN -
ED1812SK+ EC1880FC6K -
EP1812K EA1812 EA1912 2xEF6050 2xEF6051 2xEF6052 EP1840K EA1841 EA1940 EF4060 EF4061 EF4063
2xZN6000
- -
- -
- -
- -
- - -
400 600 800
EK4060KN EC1840K - EK6060KN EC1860K -
-
ZN4000 ZN6000 ZN8000 ZN1000
ET1860K EP1860K EA1860 EA1960 EF6060 EF6061 EF6062
EE1860K EE1880K EE1810K
EG1800 EG1880
EB6000 EB8000
EB0600
EK8060KN EC1880K ED1804SK+ EC1880VC4K ET1880K EP1880K EA1880 EA1981 EF8060 EF8061 EF8062
EB8001+EB0600 EV0007
600
1000 1200
EK1060KN EC1810K ED1810SK+ EC1880FC5K ET1810K EP1811K EA1810 EA1910 EF1060 EF1061
EF1062
- - -
- - -
- - -
- - - -
EK1260KN -
ED1812SK+ EC1880FC6K -
EP1812K EA1812 EA1912 2xEF6060 2xEF6061 2xEF6062 EP1840K EA1841 EA1940 EF4080 EF4081 EF4082
2xZN6000
- -
400 600 800
EK4080KN EC1840K - EK6080KN EC1860K -
-
ZN4000 ZN6000 ZN8000 ZN1000
ET1860K EP1860K EA1860 EA1960 EF6080 EF6081 EF6082
EE1860K EE1880K EE1810K
EG1800 EG1880
EB6000 EB8000
EB0800
800
EK8080KN EC1880K ED1804SK+ EC1880VC4K ET1880K EP1880K EA1880 EA1981 EF8080 EF8081 EF8082
EB8001+EB0800 EV0007
1000 1200
EK1080KN EC1810K ED1810SK+ EC1880FC5K ET1810K EP1811K EA1810 EA1910 EF1080 EF1081
EF1082
- - -
- - -
- - -
- - - -
EK1280KN -
ED1812SK+ EC1880FC6K -
EP1812K EA1812 EA1912 2xEF6080 2xEF6081 2xEF6082
2xZN6000
- -
400 600 800
EK4010KN EC1840K - EK6010KN EC1860K -
-
EP1840K EA1841 EA1940 EF4010 EF4011
EF4012 EF6012 EF8012 EF1012
ZN4000 ZN6000 ZN8000 ZN1000
ET1860K EP1860K EA1860 EA1960 EF6010 EF6011
EE1860K EE1880K EE1810K
EG1800 EG1880
EB6000 EB8000
EB01000
1000
EK8010KN EC1880K ED1804SK+ EC1880VC4K ET1880K EP1880K EA1880 EA1981 EF8010 EF8011 EK1010KN EC1810K ED1810SK+ EC1880FC5K ET1810K EP1811K EA1810 EA1910 EF1010 EF1011
EB8001+EB01000 EV0007
1000
-
-
-
-
(*) L’altezza utile è sempre inferiore di 100mm rispetto alla dimensione esterna del quadro; per la versione a celle l’altezza utile è inferiore di 200mm.
(1) Disponibili anche doppie porte cieche con montante intermedio EM1801 da ordinare separatamente, porte vetro con montante intermedio EM1801 da ordinare separatamente, e combinazioni per strutture con vano cavi interno L=200/400mm.
(2) Nel caso di strutture con vano cavi interno scegliere il telaio rack corretto che tiene conto di 200/400mm di vano cavi.
(3) Per Telai rack L=600 sono necessarie le squadrette di fissaggio superiori e inferiori EB6000 e per un fissaggio anche nel centro ordinare una coppia di traverse EB.... in funzione della profondità del quadro. Per Telai rack L=800 sono necessarie le squadrette di fissaggio superiori e inferiori EB8000 e per un fissaggio anche nel centro ordinare in aggiunta le squadrette EB8001 con una coppia di traverse EB.... in funzione della profondità del quadro. Sono inoltre disponibili dei kit di fissaggio che sostituiscono le squadrette e le traverse in funzione della profondità del quadro.
(4) Disponibile solo per L=800mm (anche in strutture con vano cavi che lascino un vano struttura L=800mm). Ordinare apposito kit per fissaggio EV0007. Kit per il posizionamento delle strutture affiancate EV0002/EV0003/EV0006.
Powered by FlippingBook