Catalogo Generale sfogliabile ABB

PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI

570

IS2 - QUADRI E CASSE PER L’AUTOMAZIONE

571

INDICE

— Armadi IS2 in kit Scelta della struttura - H=2000mm

Ingombro esterno

Coperture anteriori o posteriori

Piastre di fondo Flange ingresso cavi

Flange zoccoli

Telaio rack 19” profilo a “L” (2)

Girevole (4)

(H)* (mm)

(L) (mm)

(P) (mm)

1800 400

EK4040KN EC2040K - EK6040KN EC2060K -

-

EP2041K EA2040 EA2140 EF4040 EF4041 EF4042

ZN4000 ZN6000 ZN8000 ZN1000

-

-

-

- -

EG2000 EG2080

600 800

ET2060K EP2060K EA2060 EA2161 EF6040 EF6041 EF6043

EE2060K EE2080K EE2010K

EB0400

400

EK8040KN EC2080K ED2004SK+ EC2080VC4K ET2080K EP2080K EA2080 EA2180 EF8040 EF8041 EF8042

EB8001+EB0400 EG2004K+ EV0007

1000 1200

EK1040KN EC2012K ED2010SK+ EC2080FC5K ET2010K EP2010K EA2010 EA2110 EF1040 EF1041

EF1042

- - -

- - -

- - - -

EK1240KN -

ED2012SK+ EC2080FC6K -

EP2012K EA2013 EA2112 2xEF6040 2xEF6041 2xEF6043 EP2041K EA2040 EA2140 EF4050 EF4051 EF4052

2xZN6000

- -

400 600 800

EK4050KN EC2040K - EK6050KN EC2060K -

-

ZN4000 ZN6000 ZN8000 ZN1000

ET2060K EP2060K EA2060 EA2161 EF6050 EF6051 EF6052

EE2060K EE2080K EE2010K

EG2000 EG2080

EB0500

EK8050KN EC2080K ED2004SK+ EC2080VC4K ET2080K EP2080K EA2080 EA2180 EF8050 EF8051 EF8052

EB8001+EB0500 EG2004K+ EV0007

500

1000

EK1050KN EC2012K ED2010SK+ EC2080FC5K ET2010K EP2010K EA2010 EA2110 EF1053 EF1051

EF1052

-

-

-

1200

EK1250KN -

ED2012SK+ EC2080FC6K -

EP2012K EA2013 EA2112 2xEF6050 2xEF6051 2xEF6052 EP2041K EA2040 EA2140 EF4060 EF4061 EF4063

2xZN6000

- -

- -

- -

- - -

400 600 800

EK4060KN EC2040K - EK6060KN EC2060K -

-

ZN4000 ZN6000 ZN8000 ZN1000

ET2060K EP2060K EA2060 EA2161 EF6060 EF6061 EF6062

EE2060K EE2080K EE2010K

EG2000 EG2080

EB0600

EK8060KN EC2080K ED2004SK+ EC2080VC4K ET2080K EP2080K EA2080 EA2180 EF8060 EF8061 EF8062

EB8001+EB0600 EG2004K+ EV0007

600

1000 1200

EK1060KN EC2012K ED2010SK+ EC2080FC5K ET2010K EP2010K EA2010 EA2110 EF1060 EF1061

EF1062

- - -

- - -

- - - -

EK1260KN -

ED2012SK+ EC2080FC6K -

EP2012K EA2013 EA2112 2xEF6060 2xEF6061 2xEF6062 EP2041K EA2040 EA2140 EF4080 EF4081 EF4082

2xZN6000

- -

400 600 800

EK4080KN EC2040K - EK6080KN EC2060K -

-

ZN4000 ZN6000 ZN8000 ZN1000

ET2060K EP2060K EA2060 EA2161 EF6080 EF6081 EF6082

EE2060K EE2080K EE2010K

EG2000 EG2080

EB0800

800

EK8080KN EC2080K ED2004SK+ EC2080VC4K ET2080K EP2080K EA2080 EA2180 EF8080 EF8081 EF8082

EB8001+EB0800 EG2004K+ EV0007

1000 1200

EK1080KN EC2012K ED2010SK+ EC2080FC5K ET2010K EP2010K EA2010 EA2110 EF1080 EF1081

EF1082

- - -

- - -

- - -

EK1280KN -

ED2012SK+ EC2080FC6K -

EP2012K EA2013 EA2112 2xEF6080 2xEF6081 2xEF6082

2xZN6000

- -

400 600 800

EK4010KN EC2040K - EK6010KN EC2060K -

-

EP2041K EA2040 EA2140 EF4010 EF4011

EF4012 EF6012 EF8012 EF1012

ZN4000 ZN6000 ZN8000 ZN1000

EE2060K EE2080K EE2010K

EG2000 EG2080

EB01000

-

ET2060K EP2060K EA2060 EA2161 EF6010 EF6011

1000

EK8010KN EC2080K ED2004SK+ EC2080VC4K ET2080K EP2080K EA2080 EA2180 EF8010 EF8011

EB8001+EB01000 EG2004K+ EV0007

1000

EK1010KN

EC2012K ED2010SK+ EC2080FC5K ET2010K EP2010K EA2010 EA2110 EF1010 EF1011

-

-

-

(*) L’altezza utile è sempre inferiore di 100mm rispetto alla dimensione esterna del quadro; per la versione a celle l’altezza utile è inferiore di 200mm.

(1) Disponibili anche doppie porte cieche con montante intermedio EM1801 da ordinare separatamente, porte vetro con montante intermedio EM1801 da ordinare separatamente, e combinazioni per strutture con vano cavi interno L=200/400mm.

(2) Nel caso di strutture con vano cavi interno scegliere il telaio rack corretto che tiene conto di 200/400mm di vano cavi.

(3) Per Telai rack L=600 sono necessarie le squadrette di fissaggio superiori e inferiori EB6000 e per un fissaggio anche nel centro ordinare una coppia di traverse EB.... in funzione della profondità del quadro. Per Telai rack L=800 sono necessarie le squadrette di fissaggio superiori e inferiori EB8000 e per un fissaggio anche nel centro ordinare in aggiunta le squadrette EB8001 con una coppia di traverse EB.... in funzione della profondità del quadro. Sono inoltre disponibili dei kit di fissaggio che sostituiscono le squadrette e le traverse in funzione della profondità del quadro.

(4) Disponibile solo per L=800mm (anche in strutture con vano cavi che lascino un vano struttura L=800mm). Ordinare apposito kit per fissaggio EV0007. Kit per il posizionamento delle strutture affiancate EV0002/EV0003/EV0006.

Powered by