PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
572
CASSE SR2 - QUADRI E CASSE PER AUTOMAZIONE
573
INDICE
— Barre di neutro o di messa a terra
— Sistemi di chiusura
— Tetto paraspruzzi
— Servizio di verniciatura speciale
BUCCIATO (STANDARD) ALTRI COLORI SU RICHIESTA
VERNSR
AA1004
TT2015K
AA8010
Materiale Caratteristiche generali
Metallo
PROFONDITÀ = 150 MM Codice METEL Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x P (mm)
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
VERNSR
TT2015K
MAGG.VERNICIATURA SPECIALE SR2
AA8010
AA1004
TETTO PARASPRUZZI 200X150MM (LXP)
200X150
4 BARRE RAME I=1000MM
CHIAVE IN PLASTICA DOPPIA ALETTA 3MM
TT3015K
AA8011
AA5190
TETTO PARASPRUZZI 300X150MM (LXP)
300X150
N.5 SUPPORTI ISOLATORI
CHIAVE A TRIANGOLO IN MACRALON
TT4015K
AA5200
TETTO PARASPRUZZI 400X150MM (LXP)
400X150
BOX 19MM CON INSERTO A TRIANGOLO
AA8001
CHIUSURA DOPPIA ALETTA E CHIAVE
— Servizio di foratura speciale
— Profili per accessori
AA8002
CHIUSURA TIPO YALE CON CHIAVE
PROFONDITÀ = 200 MM Codice METEL Descrizione
AA8003
CHIUSURA MANIGLIA CHIAVE YALE
Dimensioni L x P (mm)
TT3020K
TETTO PARASPRUZZI 300X200MM (LXP)
300X200
TT4020K
TETTO PARASPRUZZI 400X200MM (LXP)
400X200
TT5020K
TETTO PARASPRUZZI 500X200MM (LXP)
500X200
TT6020K
TETTO PARASPRUZZI 600X200MM (LXP)
600X200
PROFONDITÀ = 250 MM Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x P (mm)
FORSR
TS6009
TT4025K
TETTO PARASPRUZZI 400X250MM (LXP)
400X250
TT5025K
TETTO PARASPRUZZI 500X250MM (LXP)
500X250
TT6025K
TETTO PARASPRUZZI 600X250MM (LXP)
600X250
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni H (mm)
FORSR
MAGG.FOR.PIAS/POR/INV./FL.SR QTA.>=10PZ
PROFONDITÀ = 300 MM Codice METEL Descrizione
TS6009
N.2 PROFILI PER PORTA H=600MM
600
FORSR1
MAGG.FOR.PIAS/POR/INV./FL.SR QTA.4-5-6PZ
TS7009
N.2 PROFILI PER PORTA H=700MM
700
Dimensioni L x P (mm)
FORSR2
MAGG.FOR.PIAS/POR/INV./FL.SR QTA.7-8-9PZ
TS8009
N.2 PROFILI PER PORTA H=800MM
800
TT6030K
TETTO PARASPRUZZI 600X300MM (LXP)
600X300
TT8030K
TETTO PARASPRUZZI 800X300MM (LXP)
800X300
Powered by FlippingBook