PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
576
IS2 - QUADRI E CASSE PER L’AUTOMAZIONE
577
INDICE
— Flange ingresso cavi
— Zoccoli
FLANGE INGRESSO CAVI SCORREVOLI IP40 Codice METEL Descrizione
FLANGE INGRESSO CAVI FISSE IP55 Codice METEL Descrizione
FLANGE DI COPERTURA ZOCCOLI H=100MM Codice METEL Descrizione
COPERTURE A “L” PER ANGOLARI ZOCCOLO Codice METEL Descrizione ZN1040 N.4 COPRIZOCCOLO
Dimensioni L x P (mm)
Dimensioni L x P (mm)
Dimensioni H x L (mm)
EF4040
EF4042
ZN3000
FLANGE CAVI SCORREVOLI 400X400MM (LXP) 400x400
FLANGE CAVI FISSE 400X400MM (LXP)
400x400
N.2 FLANGE ZOCCOLO 100X300MM (HXL)
100x300
EF4050
EF4052
ZN4000
FLANGE CAVI SCORREVOLI 400X500MM (LXP) 400x500
FLANGE CAVI FISSE 400X500MM (LXP)
400x500
N.2 FLANGE ZOCCOLO 100X400MM (HXL)
100x400
EF4060
EF4063
ZN5000
FLANGE CAVI SCORREVOLI 400X600MM (LXP) 400x600
FLANGE CAVI FISSE 400X600MM (LXP)
400x600
N.2 FLANGE ZOCCOLO 100X500MM (HXL)
100x500
ZOCCOLO RINFORZATO H=100MM Codice METEL Descrizione
EF4080
EF4082
ZN6000
FLANGE CAVI SCORREVOLI 400X800MM (LXP) 400x800
FLANGE CAVI FISSE 400X800MM (LXP)
400x800
N.2 FLANGE ZOCCOLO 100X600MM (HXL)
100x600
FLANGE INGRESSO CAVI FISSI 600X300MM (LXP)
Dimensioni H x L (mm)
EF6010
ZN8000
FLANGE CAVI SCORREVOLI 600X1000MM (LXP) 400x1000
N.2 FLANGE ZOCCOLO 100X800MM (HXL)
100x800
EF6033
600x300
EF6040
ZN1000
FLANGE CAVI SCORREVOLI 600X400 (LXP)
600x400
N.2 FLANGE ZOCCOLO 100X1000MM (HXL) 100x1000
EF6043
FLANGE CAVI FISSE 600X400 (LXP)
600x400
EZ8001
N.2 ZOCCOLI RINFORZATI 100X800MM (HXL) 100x800
EF6050
ZN1200
FLANGE CAVI SCORREVOLI 600X500 (LXP)
600x500
N.2 FLANGE ZOCCOLO 100X1200MM (HXL) 100x1200
EF6052
FLANGE CAVI FISSE 600X500 (LXP)
600x500
EF6060
FLANGE CAVI SCORREVOLI 600X600 (LXP)
600x600
EF6062
FLANGE CAVI FISSE 600X600 (LXP)
600x600
EF6080
FLANGE CAVI SCORREVOLI 600X800MM (LXP) 600x800
PIEDINI E RUOTE Codice METEL
FLANGE DI COPERTURA ZOCCOLI H=200MM Codice METEL Descrizione
EF6082
FLANGE CAVI FISSE 600X800MM (LXP)
600x800
EF8010
FLANGE CAVI SCORREVOLI 800X1000MM (LXP) 800x1000
FLANGE INGRESSO CAVI FISSI 800X300MM (LXP)
Descrizione
EF8032
800x300
Dimensioni H x L (mm)
EF8040
FLANGE CAVI SCORREVOLI 800X400MM (LXP) 800x400
EF8050
FLANGE CAVI SCORREVOLI 800X500MM (LXP) 800x500
EF8042
FLANGE CAVI FISSE 800X400MM (LXP)
800x400
N. 4 piedini di livellamento antivibranti M12, portata 500 kg cad. 100X800
EV1004
ZN4002
N.2 FLANGE ZOCCOLO 200X400MM (HXL)
200x400
EF8060
FLANGE CAVI SCORREVOLI 800X600MM (LXP) 800x600
EF8052
FLANGE CAVI FISSE 800X500MM (LXP)
800x500
ZN5002
N.2 FLANGE ZOCCOLO 200X500MM (HXL)
200x500
EF8080
FLANGE CAVI SCORREVOLI 800X800MM (LXP) 800x800
EF8062
FLANGE CAVI FISSE 800X600MM (LXP)
800x600
ZN6002
N.2 FLANGE ZOCCOLO 200X600MM (HXL)
200x600
FLANGE CAVI SCORREVOLI 1000X1000MM (LXP)
EF8082
FLANGE CAVI FISSE 800X800MM (LXP)
800x800
EF1010
1000x1000
ZN8002
N.2 FLANGE ZOCCOLO 200X800MM (HXL)
200x800
EF1042
FLANGE CAVI FISSE 1000X400MM (LXP)
1000x400
EF1040
FLANGE CAVI SCORREVOLI 1000X400MM (LXP) 1000x400
ZN1002
N.2 FLANGE ZOCCOLO 200X1000MM (HXL) 200x1000
EF1052
FLANGE CAVI FISSE 1000X500MM (LXP)
1000x500
EF1053
FLANGE CAVI SCORREVOLI 1000X500MM (LXP) 1000x500
EF1062
FLANGE CAVI FISSE 1000X600MM(LXP)
1000x600
EF1060
FLANGE CAVI SCORREVOLI 1000X600MM (LXP) 1000x600
EF1082
FLANGIA IN PROFONDITÀ PER SORREGGI CAVI E RINFORZO STRUTTURA
FLANGE CAVI FISSE 1000X800MM(LXP)
1000x800
EF1080
FLANGE CAVI SCORREVOLI 1000X800MM (LXP) 1000x800
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L (mm)
BLOCCO PORTA Codice METEL
FLANGE INGRESSO CAVI COMPONIBILI IP40 Codice METEL Descrizione
ZN5001
N.2 FLANGE SORREGGI CAVI L = 500
500
Descrizione
Dimensioni L x P (mm)
ZN6001
N.2 FLANGE SORREGGI CAVI L = 600
600
EV1160
Blocco porta
ZN8001
N.2 FLANGE SORREGGI CAVI L = 800
800
EF6041
FLANGE CAVI COMPONIBILI 600X400(LXP)
600x400
EF6051
FLANGE CAVI COMPONIBILI 600X500(LXP)
600x500
EF6061
FLANGE CAVI COMPONIBILI 600X600(LXP)
600x600
ZOCCOLO ADDIZIONALE Codice METEL Descrizione
EF6081
FLANGE CAVI COMPONIBILI 600X800MM(LXP) 600x800
Dimensioni H (mm)
EF8041
FLANGE CAVI COMPONIBILI 800X400MM(LXP) 800x400
EF8051
FLANGE CAVI COMPONIBILI 800X500MM(LXP) 800x500
ZN1010
N.4 ANGOLARI H=100MM
100
EF8061
FLANGE CAVI COMPONIBILI 800X600MM(LXP) 800x600
ZN1020
N.2 ZOCCOLI INTERMEDI H=100MM
100
EF8081
FLANGE CAVI COMPONIBILI 800X800MM(LXP) 800x800
EF1051
FLANGE CAVI COMPONIBILI 1000X500MM(LXP) 1000x500
EF1061
FLANGE CAVI COMPONIBILI 1000X600MM(LXP) 1000x600
EF1081
FLANGE CAVI COMPONIBILI 1000X800MM(LXP) 1000x800
Powered by FlippingBook