PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
578
CASSE SRX - QUADRI E CASSE PER AUTOMAZIONE
579
INDICE
— Casse serie SRX con porta cieca Parete/Pavimento
— Casse serie Inox SRX con porta trasparente Parete/Pavimento
— Controporta cieca
SRN3215X
SRN10830VX
KC1080X
Gradi di protezione Materiale Caratteristiche generali
Gradi di protezione Materiale Caratteristiche generali
Gradi di protezione Materiale Caratteristiche generali
IP: 65 / IK: 10 Metallo
IP: 66 / IK: 10 Acciao Inox
IP: 20 Acciao Inox
ALTEZZA = 300 MM Codice METEL Descrizione
ALTEZZA = 700 MM Codice METEL Descrizione
PROFONDITÀ = 200 MM Codice METEL Descrizione
Dimensioni H x L x P (mm)
Dimensioni H x L x P (mm)
Dimensioni H x L x P (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni H x L (mm)
CASSA+POR.CIECA+PIASTRA 300X200X150-INOX CASSA+POR.CIECA+PIASTRA 300X400X150-INOX
CASSA+POR.CIECA+PIASTRA 700X500X250-INOX
CASSA+PORTA TRASPARENTE 500X400X200-INOX CASSA+PORTA TRASPARENTE 600X400X200-INOX
KC1080X
CONTROPORTA 1000X800 HXL-INOX 1000x800
SRN3215X
SRN7525X
SRN5420VX
300x200x150
700x500x250
500x400x200
KC4030X
CONTROPORTA 400X300 HXL-INOX
400x300
SRN3415X
SRN6420VX
300x400x150
600x400x200
KC5040X
CONTROPORTA 500X400 HXL-INOX
500x400
ALTEZZA = 800 MM Codice METEL Descrizione
KC6040X
CONTROPORTA 600X400 HXL-INOX
600x400
KC7050X
CONTROPORTA 700X500 HXL-INOX
700x500
Dimensioni H x L x P (mm)
ALTEZZA = 400 MM Codice METEL Descrizione
PROFONDITÀ = 250 MM Codice METEL Descrizione
KC8060X
CONTROPORTA 800X600 HXL-INOX
800x600
Dimensioni H x L x P (mm)
Dimensioni H x L x P (mm)
CASSA+POR.CIECA+PIASTRA 800X600X200-INOX CASSA+POR.CIECA+PIASTRA 800X600X300-INOX CASSA+POR.CIECA+PIASTRA 800X800X300-INOX
SRN8620X
800x600x200
CASSA+POR.CIECA+PIASTRA 400X300X150-INOX CASSA+POR.CIECA+PIASTRA 400X300X200-INOX CASSA+POR.CIECA+PIASTRA 400X400X200-INOX CASSA+POR.CIECA+PIASTRA 400X600X200-INOX
CASSA+PORTA TRASPARENTE 700X500X250-INOX CASSA+PORTA TRASPARENTE 800X600X250-INOX
SRN8630X
SRN4315X
800x600x300
400x300x150
SRN7525VX
700x500x250
SRN8830X
SRN4320X
800x600x300
400x300x150
SRN8625VX
800x600x250
SRN4420X
400x400x200
ALTEZZA = 1000 MM Codice METEL Descrizione
PROFONDITÀ = 300 MM Codice METEL Descrizione
SRN4620X
400x600x200
Dimensioni H x L x P (mm)
Dimensioni H x L x P (mm)
ALTEZZA = 500 MM Codice METEL Descrizione
CASSA+POR. CIECA+PIASTRA1000X800X300-INOX
CASSA+PORTA TRASPARENTE1000X800X300-INOX
SRN10830X
1000x800x300
SRN10830VX
1000x800x300
Dimensioni H x L x P (mm)
ALTEZZA = 1200 MM Codice METEL Descrizione
CASSA+POR.CIECA+PIASTRA 500X400X200-INOX CASSA+POR.CIECA+PIASTRA 500X500X200-INOX
SRN5420X
500x400x200
Dimensioni H x L x P (mm)
SRN5520X
500x500x200
CASSA+POR. CIECA+PIASTRA1200X600X300-INOX CASSA+POR. CIECA+PIASTRA1200X800X300-INOX
SRN12630X
1200x600x300
ALTEZZA = 600 MM Codice METEL Descrizione
SRN12830X
1200x800x300
Dimensioni H x L x P (mm)
CASSA+POR.CIECA+PIASTRA 600X400X200-INOX CASSA+POR.CIECA+PIASTRA 600X600X200-INOX CASSA+POR.CIECA+PIASTRA 600X600X300-INOX
SRN6420X
600x400x200
SRN6620X
600x600x200
SRN6630X
600x600x200
Powered by FlippingBook