APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
58
SYSTEM PRO E ENERGY - QUADRI E CONTENITORI
59
INDICE
— Flange per tetto/fondo chiuso pretranciato o tetto/fondo aperto con utilizzo di flangia di chiusura Q855F421-621-821 Flange chiusura
— Flangia per tetto/fondo cieco aperto che si utilizza come adattatore per flange tipo TZ....
— Flangia per tetto/fondo aperto per cavi M20
— N° 2 staffe di montaggio Accessori
BUCCIATO
BUCCIATO
Q855F423
Q800R00P2
Q855F421
TZ106
Caratteristiche generali
Caratteristiche generali
Caratteristiche generali
Materiale
Materiale
Metallo
Metallo
Materiale
Metallo
METALLO
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Dimensioni L (mm)
Codice METEL
Dimensioni L (mm)
Codice METEL
Descrizione
TZ106
Q800R00P2
TWL-FLANGIA METALLO
SPEEL IP43-SPEEM IP55 2 STAFFE FISSAGGIO
Q855F421
Q855F423
400
400
TZ106P10
TWL-10 PZ FLANGIA METALLO
Q855F621
Q855F623
600
600
Q855F821
Q855F823
800
800
PLASTICA
Codice METEL
Descrizione
TZ107
TWL-FLANGIA CIECA
— Flangia liscia per tetto/fondo aperto
— Flangia per tetto/fondo aperto per cavi M40
— N° 4 golfari di sollevamento Accessori
TZ107P10
TWL-10PZ FLANGIA CIECA
BUCCIATO
BUCCIATO
Q855F424
ESAC3003P4
Q855F422
Caratteristiche generali
Caratteristiche generali
Caratteristiche generali
Materiale
Materiale
Metallo
Materiale
Metallo
Metallo
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Dimensioni L (mm)
Codice METEL
Dimensioni L (mm)
ESAC3003P4
TWL-4 PZ GOLFARI
Q855F424
Q855F422
400
400
Q855F624
Q855F622
600
600
Q855F824
Q855F822
800
800
Powered by FlippingBook