PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
580
CASSE SRX - QUADRI E CASSE PER AUTOMAZIONE
581
INDICE
— Staffe per fissaggio a parete
— Piastre passacavi
— Accessorio per sovrapponibilità
— Zoccolo Pavimento
GZ5020
AA1206X
FLN3215X
ZA4020X
Materiale Caratteristiche generali
Materiale Caratteristiche generali
Materiale Caratteristiche generali
Acciao Inox
Acciao Inox
Acciao Inox
LUNGHEZZA = 400 MM Codice METEL Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x P (mm)
Dimensioni L x P x H (mm)
N.1 FLANG PASS CAV CON GUARN 200X150 LXP
AA1206X
GZ5020
ZA4020X
N°4 STAFFE FISSAGGIO PARETE-INOX
GUARNIZIONE IP65 500X200MM LXP
ZOCCOLO 400X200X100 LXPXH-INOX 100x400x200
FLN3215X
200x150
GZ5025
GUARNIZIONE IP65 500X250MM LXP
FLN3415X
N.1 FLANGIA PASSACAVI 400X150 LXP 400x150
LUNGHEZZA = 500 MM Codice METEL Descrizione
FLN4315X
N.1 FLANGIA PASSACAVI 300X150 LXP 300x150
FLN4320X
N.1 FLANGIA PASSACAVI 300X200 LXP 300x200
Dimensioni L x P x H (mm)
FLN4420X
N.1 FLANGIA PASSACAVI 400X200 LXP 400x200
ZA5020X
ZOCCOLO 500X200X100 LXPXH-INOX 100x500x200
FLN4620X
N.1 FLANGIA PASSACAVI 600X200 LXP 600x200
ZA5025X
ZOCCOLO 500X250X100 LXPXH-INOX 100x500x250
FLN5520X
N.1 FLANGIA PASSACAVI 500X200 LXP 500x200
FLN6630X
N.1 FLANGIA PASSACAVI 600X300 LXP 600x300
LUNGHEZZA = 600 MM Codice METEL Descrizione
FLN6830X
N.1 FLANGIA PASSACAVI 800X300 LXP 800x300
FLN7525X
N.1 FLANGIA PASSACAVI 500X250 LXP 500x250
Dimensioni L x P x H (mm)
FLN8625X
N.1 FLANGIA PASSACAVI 600X250 LXP 600x250
ZA6020X
ZOCCOLO 600X200X100 LXPXH-INOX 100x600x200
ZA6030X
ZOCCOLO 600X300X100 LXPXH-INOX 100x600x300
LUNGHEZZA = 800 MM Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x P x H (mm)
ZA8030X
ZOCCOLO 800X300X100 LXPXH-INOX 100x800x300
Powered by FlippingBook