PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
586
IS2 - QUADRI E CASSE PER L’AUTOMAZIONE
587
INDICE
— Strutture rack 19”
— Montanti
— Pannelli rack
— Guida DIN su rack
— Accessori rack
KIT PER IL MONTAGGIO DEL DISPOSITIVO FINECORSA SUL TELAIO GIREVOLE
MONTANTI RACK 19” PROFILO A “L” PER TELAI FISSI Codice METEL Descrizione Dimensioni H x L (mm)
PANNELLI PER TELAI RACK 19” IN ALLUMINIO Codice METEL Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni H (mm)
N° HE
Codice METEL
Descrizione
EV0128
KIT PER DISPOSITIVO FINECORSA TELAIO RACK GIR.
EG1800
EG1902
EH1925
TELAIO RACK 19"FISSO A L 1800X600 38HE 1800x600
PANN. ALLUMINIO RACK19" 2HE
89
2
KIT GUIDA DIN PER TELAIO RACK 19 25 MOD.
EG2000
EG1904
TELAIO RACK 19"FISSO A L 2000X600 42HE 2000x600
PANN. ALLUMINIO RACK19" 4HE
177,5
4
EG1906
PANN. ALLUMINIO RACK 19" 6HE
266,5
6
STAFFE DI FISSAGGIO TETTO/FONDO PER MONTANTI RACK 19” PROFILO DOPPIO GOMITO
EG1909
PANN. ALLUMINIO RACK 19" 9HE
400
9
TELAI PER STRUTTURE RACK 19” GIREVOLI Codice METEL Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L (mm)
Dimensioni H x L (mm)
PANNELLI CIECHI ED AERATI IN ACCIAIO SPESSORE 1,5MM PER TELAI 19” RAL 7035
EB6000
N.4 STAFF.E DI MONTAGGIO RACK FISSO L 600 600
TELAIO RACK GIREVOLE DECENTRATO 38HE 2000X800MM(HXL) RACK GIREVOLE DECENTRATO H 2000 L 800 41 HE
EG2003K
2000x800
EB8000
N.4 STAFFE DI MONTAGGIO RACK FISSO L 800 800
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni H (mm)
N° HE
N.2 STAFFE INTERMEDIE PER RACK FISSO CENTRATO L 800
EG2004K
2000x800
EB8001
800
EG0119
PAN. CIECO RACK 19" RAL7035 1 HE
44,45
1
EG0219
PAN. CIECO RACK 19" RAL7035 2 HE
89
2
MONTANTI RACK 19” PROFILO DOPPIO GOMITO Codice METEL Descrizione
EG0319
PAN. CIECO RACK 19" RAL7035 3 HE
133
3
EG0419
PAN. CIECO RACK 19" RAL7035 4 HE
177,5
4
Dimensioni H (mm)
EG0619
PAN. CIECO RACK 19" RAL7035 6 HE
266,5
6
N.2 MONTANTI RACK 19”PROFILO DOPPIO GOMITO 44HE
EG2005
2000
PANNELLI CIECHI ED AERATI IN ACCIAIO SPESSORE 1,5MM PER TELAI 19” RAL 7035
TELAI PER STRUTT. RACK 19” GIREVOLI CON PROFILO “C” Codice METEL Descrizione EV0004 CERN. 180GRADI PER RACK GIREVOLE E STAFFA DI FISSAGGIO EV0007 KIT PER IL FISS TELAIO RACK GIREVOLE
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni H (mm)
N° HE
EG0119
PAN. CIECO RACK 19" RAL7035 1 HE
44,45
1
EG0219
PAN. CIECO RACK 19" RAL7035 2 HE
89
2
EG0319
PAN. CIECO RACK 19" RAL7035 3 HE
133
3
EG0419
PAN. CIECO RACK 19" RAL7035 4 HE
177,5
4
EG0619
PAN. CIECO RACK 19" RAL7035 6 HE
266,5
6
PANNELLI PER APPARECCHIATURE MODULARI PER TELAI RACK 19” IN ACCIAIO RAL 7035
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni H (mm)
N° HE
EH0003
PANN. PER APP. MODULARI RACK 19"3HE 133
3
EH0004
PANN. PER APP. MODULARI RACK 19"4HE 177,5
4
Powered by FlippingBook