Catalogo Generale ABB

PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI

588

PULSANTERIA

589

INDICE

— Pulsanteria - Diametro 22 mm *

— Pulsanti con tasto sporgente non luminoso Instabili

— Pulsanti con tasto a filo non luminoso Instabili

— Pulsanti con tasto a filo non luminoso Stabili

VERDE BLU

GIALLO

NERO

BIANCO NERO ROSSO

GIALLO

KW 135 4

KW 079 4

KW 089 3

Grado di protezione Tipo di attuatore Temperatura ambiente Caratteristiche generali

Grado di protezione Tipo di attuatore Temperatura ambiente Caratteristiche generali

Caratteristiche generali

IP66 Pulsante a filo In funzione -25 ... +70 gradi Celsius

IP66 Pulsante a filo In funzione -25 ... +70 gradi Celsius

IP66 Pulsante a filo In funzione -25 ... +70 gradi Celsius

Grado di protezione Tipo di attuatore Temperatura ambiente

GIALLO

BIANCO

BLU

NERO

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

KW 089 3

KW 079 4

MP2-10Y

29 x 29 x 33

KW 078 6

KW 135 4

MP1-10W

29 x 29 x 33

MP1-10L

29 x 29 x 33

MP3-10B

29 x 29 x 38

KZ 012 2

KW 084 4

MP1-30W

29 x 29 x 33

MP1-20L

29 x 29 x 33

KZ 008 0

MP1-30L

29 x 29 x 33

NERO

GIALLO

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

KW 080 2

MP1-10B

29 x 29 x 33

KW 077 8

KW 086 9

MP1-10Y

29 x 29 x 33

MP1-20B

29 x 29 x 33

KW 083 6

KZ 013 0

MP1-20Y

29 x 29 x 33

MP1-30B

29 x 29 x 33

KZ 006 4

MP1-30Y

29 x 29 x 33

ROSSO

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

KW 075 2

MP1-10R

29 x 29 x 33

KW 081 0

MP1-20R

29 x 29 x 33

VERDE

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

KW 076 0

MP1-10G

29 x 29 x 33

KW 082 8

MP1-20G

29 x 29 x 33

MP1, MP2 Dimensioni (mm, pollici)

MP3, MP4 Dimensioni (mm, pollici)

MP1, MP2 Dimensioni (mm, pollici)

KZ 005 6

MP1-30G

29 x 29 x 33

* Tutti gli accessori per gamma modulare in plastica non sono compatibili con gamma modulare in metallo e viceversa

Powered by