PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
590
IS2 - QUADRI E CASSE PER L’AUTOMAZIONE
591
INDICE
— Accessori
— Accessori illuminazione
— Accessori ventilazione
LAMPADE A LED
CAPPA DI AERAZIONE IP23 Codice METEL Descrizione
KIT AERAZIONE NATURALE IP21/54 Codice METEL Descrizione
RISCALDATORE PER QUADRI ELETTRICI IP20 Codice METEL Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x L x P (mm)
Dimensioni L x L (mm)
Dimensioni H x L x P (mm)
Lampada elettronica a LED 3,6 W 24 V c.a./c.c. 50, 60 Hz L=342 mm Lampada elettronica a LED 3,6 W 24 V c.a./c.c. 50, 60 Hz L=374 mm
Kit griglia + filtro passaggio aria 105x105 mm (LxL) Kit griglia + filtro passaggio aria 150x150 mm (LxL) Kit griglia + filtro passaggio aria 204x204 mm (LxL) Kit griglia + filtro passaggio aria 250x250 mm (LxL) Kit griglia + filtro passaggio aria 325x325 mm (LxL)
Riscaldatore con resistenza anticondensa 100 W 165x42x48 mm (HxLxP) 110 - 240 Riscaldatore con resistenza anticondensa 150 W 130x82x42 mm (HxLxP) 110 - 240 Riscaldatore con resistenza anticondensa 30 W 115x42x42 mm (HxLxP) 110 - 240 Riscaldatore con resistenza anticondensa 50 W 165x42x42 mm (HxLxP) 110 - 240 Riscaldatore con resistenza anticondensa 75 W 210x42x42 mm (HxLxP) 110 - 240
EV1001
EN0481K
Cappa di aerazione 375x295x119 mm (LxLxP) 375x295x119
EN0105K
VA7910
105x105
165x42x48
EV1002
EN0150K
VA7915
150x150
130x82x42
CAPPA DI AERAZIONE IP54 Codice METEL Descrizione
EN0204K
VA7930
204x204
115x42x42
Dimensioni L x L x P (mm)
LAMPADE FLUORESCENTI
EN0250K
VA7950
250x250
165x42x42
Codice METEL
Descrizione
EN0483K
Cappa di aerazione 375x324x94 mm (LxLxP) 375x324x94
EN0325K
VA7975
325x325
210x42x42
EV1040
Lampada fluorescente 8 W, 220-240 V L=342 mm
EV1041
Lampada fluorescente 13 W, 220-240 V L=574
CAPPA DI VENTILAZIONE FORZATA IP23 Codice METEL Descrizione
FILTRO DI VENTILAZIONE IP54 230 V - FAN Codice METEL Descrizione
TERMOSTATO IP20 Codice METEL Descrizione EN0101K
Dimensioni L x L x P (mm)
Dimensioni L x L (mm)
ACCESSORI LAMPADE
Cappa di ventilazione 230 V - 50, 60 Hz 375x295x119 mm (LxLxP)
EN0480K
375x295x119
Codice METEL
Descrizione
Filtro di ventilazione 105x105 mm (LxL) 230 V c.a. 23 m³/h Filtro di ventilazione 150x150 mm (LxL) 230 V c.a. 57 m³/h Filtro di ventilazione 204x204 mm (LxL) 230 V c.a. 120 m³/h Filtro di ventilazione 250x250 mm (LxL) 230 V c.a. 240 m³/h Filtro di ventilazione 325x325 mm (LxL) 230 V c.a. 520 m³/h
Termostato-10° +80°C alim.110 250 V c.a. NA
EN1105K
105x105
EN0102K
Termostato-10° +80°C alim.110 250 V c.a. NC
1STQ005223B0000
N.5 CONNETTORI BIPOLARI DI ALIMENTAZIONE
EN1150K
150x150
EV1047
CAPPA DI VENTILAZIONE FORZATA IP23 Codice METEL Descrizione
Finecorsa e connettore bipolare cablato
Sistema posizionabile finecorsa completo di accessori
EN1204K
204x204
EV1042
Dimensioni L x L x P (mm)
EN1250K
250x250
Cappa di ventilazione 150 V - 50 Hz 324x324x94 mm (LxLxP) Cappa di ventilazione 230 V - 50 Hz 324x324x94 mm (LxLxP)
EN0484K
324x324x94
DISPOSITIVO PRESENZA TENSIONE
EN2325K
325x325
EN0485K
324x324x94
Codice METEL
Descrizione
EV1147
Dispositivo di presenza tensione
FILTRO DI VENTILAZIONE IP54 1150 V - FAN Codice METEL Descrizione
KIT AERAZIONE NATURALE IP20 Codice METEL Descrizione AE1015 Kit aerazione tetto (IP20)
EV1148
Dispositivo di presenza tensione + 1 contatto NC
Dimensioni L x L (mm)
EV1145
1 contatto NA
EV1144
1 contatto NC
Filtro di ventilazione 250x250 mm (LxL) 1150 V c.a. 240 m³/h
EN2250K
250x250
EV1143
Interblocco + 1 contatto NC
INTERRUTTORE DI POSIZIONE
Codice METEL
Descrizione
EV1140
Interruttore di posizione
Powered by FlippingBook