Catalogo Generale sfogliabile ABB

PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI

592

IS2 - QUADRI E CASSE PER L’AUTOMAZIONE

593

INDICE

— Rotella ul

— Accessori

— Ricambi

CERNIERE 180° Codice METEL

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni L (mm)

Descrizione

Codice METEL

Descrizione

EV1000

CR0181

EN3150

Rotella per sostegno porta cieca L=600 mm 600

N. 4 cerniere 180°

N. 6 panni per filtro 150x150 mm (HxL)

EV1030

Maniglia standard completa di inserto a doppia aletta

EV1057

IS2 Survival kit - accessori e minuteria per ricambi

DISPOSITIVO ANTICHIUSURA PORTA Codice METEL Descrizione EV0005 Dispositivo antichiusura porte

— Golfari e rinforizi di sollevamento

TASCHE PORTASCHERMI RAL 7035 Codice METEL Descrizione

Dimensioni L (mm)

Tasca portaschemi in metallo per porta L=1000mm Tasca portaschemi in metallo per porta L=800mm Tasca portaschemi in metallo per porta L=600mm

EV1073K

1000

EV1072K

800

EV1071K

600

Codice METEL

Descrizione

EV1007

N. 2 rinforzi di sollevamento

AA9610

N. 4 golfari M12 in acciaio

Powered by