PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
594
PULSANTERIA
595
INDICE
— Pulsanti a fungo - Non luminosi Instabili
— Pulsanti a fungo - Luminosi Instabili
— Pulsanti di arresto di emergenza - Non luminosi
— Pulsanti di arresto di emergenza - Luminosi
NERO ROSSO
ROSSO VERDE
ROSSO
ROSSO
KW 243 6
KW 271 7
KZ 263 1
KW 305 3
Grado di protezione Tipo di attuatore Temperatura ambiente Caratteristiche generali
Grado di protezione Tipo di attuatore Temperatura ambiente Caratteristiche generali
Grado di protezione Tipo di attuatore Temperatura ambiente Caratteristiche generali
Grado di protezione Tipo di attuatore Caratteristiche generali
IP66 Pulsante a fungo In funzione -25 ... +70 gradi Celsius
IP66 Pulsante a fungo In funzione -25 ... +70 gradi Celsius
IP66 Pulsante a fungo In funzione -25 ... +70 gradi Celsius
IP66 Pulsante a fungo
Ø 40 MM
Ø 40 MM
ROSSO
ROSSO
NERO
ROSSO
Ø 30 MM
Ø 40 MM
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm) *
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm) *
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
KW 243 6
KW 271 7
KZ 263 1
KW 305 3
MPM1-10B
40 x 40 x 48.5
MPM1-11R
40 x 40 x 48.5
MPET3-10R Sblocco a rotazione
30 x 30 x 68
MPMT3-11R Sblocco a rotazione
42 x 42 x 67
KZ 450 4
KW 308 7
MPEP3-10R Sblocco a trazione
30 x 30 x 68
MPMP3-11R Sblocco a trazione
42 x 42 x 67
ROSSO
VERDE
Ø 40 MM
Ø 60 MM
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm) *
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm) *
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
KW 241 0
KZ 634 3
MPM1-10R
40 x 40 x 48.5
MPM1-11G
40 x 40 x 48.5
KZ 443 9
KW 306 1
MPET4-10R Sblocco a rotazione
40 x 40 x 68
MPMT4-11R Sblocco a rotazione
60 x 60 x 67
KZ 451 2
MPEP4-10R Sblocco a trazione
40 x 40 x 68
Ø 60 MM
KZ 629 3
MPEK4-11R Codice chiave 455
40 x 40 x 68
ROSSO
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm) *
Ø 60 MM
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
KW 256 8
MPM2-10R
60 x 60 x 48.5
KW 266 7
MPMT4-10R Sblocco a rotazione
60 x 60 x 67
MPET3, MPEP3
MPMT3, MPMP3
MPM1, MPM2 Dimensioni (mm, pollici)
MPET4, MPEP4 Dimensioni (mm, pollici)
MPMT4, MPMP4
* La misura della profondità si riferisce al retropannello
Powered by FlippingBook