PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
596
CASSE SR2 - QUADRI E CASSE PER L’AUTOMAZIONE
597
INDICE
— Casse con porta cieca Piastra interna inclusa
— Casse con porta trasparente Piastra interna esclusa
GRIGIO RAL7035 BUCCIATO (STANDARD) ALTRI COLORI SU RICHIESTA
GRIGIO RAL7035 BUCCIATO (STANDARD) ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SRN3215K
SRN5420VK
Gradi di protezione Materiale Installazione Caratteristiche generali
Gradi di protezione Materiale Installazione Caratteristiche generali
IP: 65 / IK: 10 Metallo Parete/Pavimento/Cieca
IP: 65 / IK: 9 Metallo Parete/Pavimento/Trasparente
ALTEZZA = 500 MM Codice METEL
ALTEZZA = 800 MM Codice METEL
ALTEZZA = 300 MM Codice METEL
ALTEZZA = 700 MM Codice METEL Descrizione
Descrizione
Dimensioni H x L x P (mm)
Descrizione
Dimensioni H x L x P (mm)
Descrizione
Dimensioni H x L x P (mm)
Dimensioni H x L x P (mm)
Cassa con porta trasparente 500X400X200mm Cassa con porta trasparente 500X400X250mm
Cassa con porta trasparente 800X600X250mm Cassa con porta trasparente 800X600X300mm
Cassa con porta cieca e piastra 300X200X150mm Cassa con porta cieca e piastra 300X300X150mm Cassa con porta cieca e piastra 300X400X150mm
Cassa con porta cieca e piastra 700X500X200mm Cassa con porta cieca e piastra 700X500X250mm
SRN5420VK
SRN8625VK
SRN3215K
SRN7520K
500x400x200
800x600x250
300x200x150
700x500x200
SRN5425VK
SRN8630VK
SRN3315K
SRN7525K
500x400x250
800x600x300
300x300x150
700x500x250
SRN3415K
300x400x150
ALTEZZA = 800 MM Codice METEL Descrizione
ALTEZZA = 1000 MM Codice METEL Descrizione
ALTEZZA = 600 MM Codice METEL
ALTEZZA = 400 MM Codice METEL
Dimensioni H x L x P (mm)
Dimensioni H x L x P (mm)
Descrizione
Dimensioni H x L x P (mm)
Descrizione
Dimensioni H x L x P (mm)
Cassa con porta cieca e piastra 800X600X250mm Cassa con porta cieca e piastra 800X600X300mm Cassa con porta cieca e piastra 800X800X300mm
Cassa con porta trasparente 1000X600X300mm Cassa con porta trasparente 1000X800X300mm
Cassa con porta trasparente 600X400X200mm Cassa con porta trasparente 600X400X250mm
SRN8625K
SRN10630VK
800x600x250
1000x600x300
SRN6420VK
600x400x200
Cassa con porta cieca e piastra 400X300X150mm Cassa con porta cieca e piastra 400X300X200mm Cassa con porta cieca e piastra 400X400X200mm Cassa con porta cieca e piastra 400X600X200mm
SRN4315K
400x300x150
SRN8630K
SRN10830VK
800x600x300
1000x800x300
SRN6425VK
600x400x250
SRN4320K
400x300x200
SRN8830K
800x800x300
ALTEZZA = 700 MM Codice METEL
ALTEZZA = 1200 MM Codice METEL Descrizione
SRN4420K
400x400x200
ALTEZZA = 1000 MM Codice METEL Descrizione
Descrizione
Dimensioni H x L x P (mm)
Dimensioni H x L x P (mm)
SRN4620K
400x600x200
Dimensioni H x L x P (mm)
Cassa con porta trasparente 700X500X200mm Cassa con porta trasparente 700X500X250mm
Cassa con porta trasparente 1200X600X300mm Cassa con porta trasparente 1200X800X300mm
SRN7520VK
700x500x200
SRN12630VK
1200x600x300
ALTEZZA = 500 MM Codice METEL
Cassa con porta cieca e piastra 1000X600X250mm Cassa con porta cieca e piastra 1000X600X300mm Cassa con porta cieca e piastra 1000X800X300mm
SRN10625K
1000x600x250
SRN7525VK
700x500x250
SRN12830VK
1200x800x300
Descrizione
Dimensioni H x L x P (mm)
SRN10630K
1000x600x300
Cassa con porta cieca e piastra 500X300X200mm Cassa con porta cieca e piastra 500X400X200mm Cassa con porta cieca e piastra 500X400X250mm
SRN5320K
500x300x200
SRN10830K
1000x800x300
SRN5420K
500x300x200
ALTEZZA = 1200 MM Codice METEL Descrizione
SRN5425K
500x400x200
Dimensioni H x L x P (mm)
ALTEZZA = 600 MM Codice METEL
Cassa con porta cieca e piastra 1200X600X300mm Cassa con porta cieca e piastra 1200X800X300mm
SRN12630K
1200x600x300
Descrizione
Dimensioni H x L x P (mm)
SRN12830K
1200x800x300
Cassa con porta cieca e piastra 600X400X200mm Cassa con porta cieca e piastra 600X400X250mm Cassa con porta cieca e piastra 600X600X250mm
SRN6420K
600x400x250
SRN6425K
600x400x250
SRN6625K
600x600x250
Powered by FlippingBook