Catalogo Generale ABB

PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI

598

PULSANTERIA

599

INDICE

— Selettori non luminosi - 2 posizioni - Leva lunga

— Selettori non luminosi - 3 posizioni - Leva corta

— Selettori non luminosi - 3 posizioni - Leva lunga

NERO

NERO

NERO

KW 321 0

KW 501 7

KW 505 8

Grado di protezione Tipo di attuatore Temperatura ambiente Caratteristiche generali

Grado di protezione Tipo di attuatore Temperatura ambiente Caratteristiche generali

Grado di protezione Tipo di attuatore Caratteristiche generali

IP66 Leva Lunga In funzione -25 ... +70 gradi Celsius

IP66 Leva Corta In funzione -25 ... +70 gradi Celsius

IP66 Leva Lunga

TRASPARENTE

NERO

NERO

30 x 48 x 48.5

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm) *

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm) *

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm) *

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm) *

KW 428 3

M2SS1-11C

30 x 30 x 48.5

KW 321 0

KW 505 8

KW 501 7

M2SS4-10B

30 x 48 x 48.5

M3SS4-10B

30 x 48 x 48.5

M3SS1-10B

30 x 48 x 48.5

KZ 176 5

KW 507 4

KW 503 3

M2SS4-30B

30 x 48 x 48.5

M3SS4-20B

30 x 48 x 48.5

M3SS1-20B

30 x 48 x 48.5

KW 335 0

KZ 328 2

KZ 326 6

M2SS5-10B

30 x 48 x 48.5

M3SS4-30B

30 x 48 x 48.5

M3SS1-30B

30 x 48 x 48.5

KZ 203 7

KW 523 1

KW 517 3

M2SS5-30B

30 x 48 x 48.5

M3SS5-10B

30 x 48 x 48.5

M3SS2-10B

30 x 48 x 48.5

KZ 342 3

KW 519 9

M3SS5-30B

30 x 48 x 48.5

M3SS2-20B

30 x 48 x 48.5

KW 513 2

KZ 339 9

M3SS6-10B

30 x 48 x 48.5

M3SS2-30B

30 x 48 x 48.5

KW 509 0

M3SS3-10B

30 x 48 x 48.5

KW 511 6

M3SS3-20B

30 x 48 x 48.5

KZ 331 6

M3SS3-30B

30 x 48 x 48.5

KX 145 2

M3SS7-10B

30 x 48 x 48.5

KZ 360 5

M3SS7-30B

30 x 48 x 48.5

KV 922 6

M3SSC1-10B

30 x 48 x 48.5

KV 923 4

M3SSC1-30B

30 x 48 x 48.5

KV 926 7

M3SSC3-10B

30 x 48 x 48.5

KV 930 9

M3SSC7-10B

30 x 48 x 48.5

M2SS Dimensioni (mm, pollici)

M2SS Dimensioni (mm, pollici)

M3SS Dimensioni (mm, pollici)

M3SS Dimensioni (mm, pollici)

* La misura della profondità si riferisce al retropannello

* La misura della profondità si riferisce al retropannello

Powered by