PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
600
CASSE SR2 - QUADRI E CASSE PER L’AUTOMAZIONE
601
INDICE
— Accessorio per sovrapponibilità
— Controporta cieca
— Dadi a clips
— Staffe per fissaggio a parete
GRIGIO RAL7035 BUCCIATO (STANDARD) ALTRI COLORI SU RICHIESTA
KC1060K
GZ6025
AA1206
TQ6610
Gradi di protezione Materiale Caratteristiche generali
Materiale Caratteristiche generali
IP: 20 Metallo
Metallo
LARGHEZZA = 400 MM Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x P (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni H x L (mm)
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
GZ4020
KC5040K
TQ6610
Guarnizione sovrapposizione 400x200mm 400X200
AA1206
Controporta cieca 500x400mm
500X400
N°20 dadi a clips+viti esagonali M6x10mm
N°4 staffe fissaggio a parete
GZ4025
KC6040K
Guarnizione sovrapposizione 400x250mm 400X250
Controporta cieca 600x400mm
600X400
KC7050K
Controporta cieca 700x500mm
700X500
LARGHEZZA = 600 MM Codice METEL Descrizione
— Kit distanziali per la regolazione in profondità delle piastre di fondo
KC8060K
Controporta cieca 800x600mm
800X600
KC1060K
Controporta cieca 1000x600mm
1000x600
Dimensioni L x P (mm)
KC1080K
Controporta cieca 1000x800mm
1000X800
GZ6020
Guarnizione sovrapposizione 600x200mm 600x200
KC1260K
Controporta cieca 1200x600mm
1200X600
GZ6025
Guarnizione sovrapposizione 600x250mm 600x250
KC1280K
Controporta cieca 1200x800mm
1200X800
GZ6030
Guarnizione sovrapposizione 600x300mm 600x300
LARGHEZZA = 800 MM Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x P (mm)
GZ8030
Guarnizione sovrapposizione 800x300mm 800x300
AA8025
Codice METEL
Descrizione
AA8025
N°12 distanziali piastra lunghezza 25
AA8050
N°12 distanziali piastra lunghezza 50
Powered by FlippingBook