PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
602
CASSE SR2 - QUADRI E CASSE PER L’AUTOMAZIONE
603
INDICE
— Zoccolo
— Telaio per guida DIN
— Pannelli
— Guida DIN e staffe di fissaggio
GRIGIO RAL7012 BUCCIATO (STANDARD) ALTRI COLORI SU RICHIESTA
GRIGIO RAL7035 BUCCIATO (STANDARD) ALTRI COLORI SU RICHIESTA
GRIGIO RAL7035 BUCCIATO (STANDARD) ALTRI COLORI SU RICHIESTA
ZA4020
KD1060K
PM1414K
GD4006
Materiale Installazione Caratteristiche generali
Materiale Caratteristiche generali
Materiale Caratteristiche generali
Materiale Caratteristiche generali
Metallo Pavimento
Metallo
Metallo
Metallo
LARGHEZZA = 400 MM Codice METEL Descrizione
MODULARI + GUIDA DIN Codice METEL Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni H x L (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L (mm)
Dimensioni H x L (mm)
Dimensioni H x L x P (mm)
KD5040K
GD4006
PM1414K
Telaio per Guida DIN 500x400mm
500x400
Kit guida DIN L=400mm
400
Pannello modulare+Guida DIN (14mod.)
185 x 400
ZA4020
Zoccolo completo 100x400x200mm 100X400X200
KD6040K
GD6006
PM1625K
Telaio per Guida DIN 600x400mm
600X400
Kit guida DIN L=600mm
600
Pannello modulare+Guida DIN (24mod.)
185 x 600
ZA4025
Zoccolo completo 100x400x250mm 100X400X250
KD8060K
GD8006
PM1836K
Telaio per Guida DIN 800x600mm
800X600
Kit guida DIN L=800mm
800
Pannello modulare+Guida DIN (36mod.)
185 x 800
KD1060K
LARGHEZZA = 600 MM Codice METEL Descrizione
Telaio per Guida DIN 1000x600mm
1000X600
KD1080K
Telaio per Guida DIN 1000x800mm
1000X800
STRUMENTI Codice METEL
Dimensioni H x L x P (mm)
— Dispositivo antichiusura porta
KD1260K
Telaio per Guida DIN 1200x600mm
1200X600
Descrizione
Dimensioni H x L (mm)
KD1280K
Telaio per Guida DIN 1200x800mm
1200X800
ZA6025
Zoccolo completo 100x600x250mm 100x600x250
PS2476K
Pannello 2 strumenti 72x72 185x400mm 185 x 400
ZA6030
Zoccolo completo 100x600x300mm 100X600X300
PS2676K
Pannello 2 strumenti 72x72 185x600mm 185 x 600
PS2876K
Pannello 2 strumenti 72x72 185x800mm 185 x 800
LARGHEZZA = 800 MM Codice METEL Descrizione
Dimensioni H x L x P (mm)
CIECHI Codice METEL
ZA8030
Zoccolo completo 100x800x300mm 100X800X300
Descrizione
Dimensioni H x L (mm)
PC1406K
Pannello cieco 185x400mm
185 x 400
PC1606K
Pannello cieco 185x600mm
185 x 600
PC1806K
Pannello cieco 185x800mm
185x 800
EV0015
PC2606K
Pannello cieco 370x600mm
370 x 600
PC2806K
Pannello cieco 370x800mm
370 x 800
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L (mm)
EV0015
Blocco porta casse SRN
400
Powered by FlippingBook