PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
604
CASSE SR2 - QUADRI E CASSE PER L’AUTOMAZIONE
605
INDICE
— Barre di neutro o di messa a terra
— Sistemi di chiusura
— Tetto paraspruzzi
— Servizio di verniciatura speciale
GRIGIO RAL7035 BUCCIATO (STANDARD) ALTRI COLORI SU RICHIESTA
VERNSR
AA8001
TT2015K
AA8010
Materiale Caratteristiche generali
Metallo
PROFONDITÀ = 150 MM Codice METEL Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x P (mm)
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
VERNSR
TT2015K
Maggiorazione verniciatura speciale SR2
AA8010
AA1004
Tettoparaspruzzi 200x150mm
200X150
N°4 barre rame L=1000mm
Chiave in plastica doppia aletta 3mm
TT3015K
AA8011
AA5190
Tetto paraspruzzi 300x150mm
300X150
N°5 supporti isolatori
Chiave a triangolo in macralon
TT4015K
AA5200
Tetto paraspruzzi 400x150mm
400X150
Box 19mm con inserto a triangolo
AA8001
Chiusura doppia aletta e chiave
— Servizio di foratura speciale
— Profili per accessori
AA8002
Chiusura tipo Yale con chiave
PROFONDITÀ = 200 MM Codice METEL Descrizione
AA8003
Chiusura maniglia chiave Yale
Dimensioni L x P (mm)
TT3020K
Tetto paraspruzzi 300x200mm
300X200
TT4020K
Tetto paraspruzzi 400x200mm
400X200
TT5020K
Tetto paraspruzzi 500x200mm
500X200
TT6020K
Tetto paraspruzzi 600x200mm
600X200
PROFONDITÀ = 250 MM Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x P (mm)
FORSR
TS6009
TT4025K
Tetto paraspruzzi 400x250mm
400X250
TT5025K
Tetto paraspruzzi 500x250mm
500X250
TT6025K
Tetto paraspruzzi 600x250mm
600X250
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni H (mm)
FORSR
Maggiorazione foratura SR2 qta' >4pz
PROFONDITÀ = 300 MM Codice METEL Descrizione
TS6009
N°2 profili per porta H=600mm
600
TS7009
N°2 profili per porta H=700mm
700
Dimensioni L x P (mm)
TS8009
N°2 profili per porta H=800mm
800
TT6030K
Tetto paraspruzzi 600x300mm
600X300
TT8030K
TETTO PARASPRUZZI 800X300MM
800X300
Powered by FlippingBook