PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
606
PULSANTERIA
607
INDICE
— Blocchi contatti doppi a montaggio anteriore
— Micro blocchi interruttori a montaggio anteriore
— Blocchi LED a montaggio anteriore Accessori pulsanti
— Blocchi contatti singoli a montaggio anteriore
BLU
GIALLO
BIANCO ROSSO VERDE
EO 572 1
EO 993 9
KV 000 1
EO 570 5
Grado di protezione Caratteristiche generali
Grado di protezione Caratteristiche generali
Grado di protezione Caratteristiche generali
IP20
IP20
IP20
TENSIONE NOMINALE 12 V C.C.
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Colore
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
KV 000 1
MLBL-00R
10 x 44 x 47
Rosso
EO 993 9
MCBL-01 Per supporto a 3 posizioni
44 x 10 x 13
EO 572 1
MCB-20 Per supporto a 5 posizioni
44 x 20 x 28
EO 570 5
MCB-10 Per supporto a 3 e 5 posizioni 44 x 10 x 28
KV 001 9
MLBL-00G
10 x 44 x 47
Verde
EO 992 1
MCBL-10 Per supporto a 3 posizioni
44 x 10 x 13
EO 573 9
MCB-02 Per supporto a 5 posizioni
44 x 20 x 28
EO 571 3
MCB-01 Per supporto a 3 e 5 posizioni 44 x 10 x 28
KV 002 7
MLBL-00Y
10 x 44 x 47
Giallo
EO 574 7
MCB-11 Per supporto a 5 posizioni
44 x 20 x 28
KV 046 4
MLBL-00W
10 x 44 x 47
Bianco
— Blocchi contatti singoli a montaggio anteriore, contatti dorati
TENSIONE NOMINALE 24 V C.A. / C.C.
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Colore
KV 005 0
MLBL-01R
10 x 44 x 47
Rosso
KV 006 8
MLBL-01G
10 x 44 x 47
Verde
KV 007 6
MLBL-01Y
10 x 44 x 47
Giallo
KV 008 4
MLBL-01L
10 x 44 x 47
Blu
KV 009 2
MLBL-01W
10 x 44 x 47
Bianco
TENSIONE NOMINALE 48 V C.C.
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Colore
EO 575 4
KV 010 0
MLBL-02R
10 x 44 x 47
Rosso
KV 011 8
MLBL-02G
10 x 44 x 47
Verde
Grado di protezione Caratteristiche generali
KV 014 2
MLBL-02W
10 x 44 x 47
Bianco
IP20
TENSIONE NOMINALE 110-130 V C.A.
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Colore
MCB-10G Per supporto a 3 e 5 posizioni
MCB Dimensioni (mm, pollici)
MCBL Dimensioni (mm, pollici)
EO 575 4
44 x 10 x 28
KV 020 9
MLBL-04R
10 x 44 x 47
Rosso
KV 021 7
MLBL-04G
10 x 44 x 47
Verde
KV 022 5
MLBL-04Y
10 x 44 x 47
Giallo
KV 023 3
MLBL-04L
10 x 44 x 47
Blu
KV 024 1
MLBL-04W
10 x 44 x 47
Bianco
Powered by FlippingBook