PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
608
PULSANTERIA
609
INDICE
— Adattatori 30 mm per azionatore da 22 mm (spessore pannello 1.5 - 4 mm) Accessori
— Anello di protezione Accessori
TRASPARENTE
NERO METALLIZZATO
KZ 440 5
KA18029
TRASPARENTE
TENSIONE NOMINALE 415 V C.A.
TENSIONE NOMINALE 110-130 V C.C.
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Colore
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Colore
Pulsanti con tasto a filo o sporgente
KV 156 1
MLBL-09R
10 x 44 x 47
Rosso
KV 025 8
MLBL-05R
10 x 44 x 47
Rosso
KA1-8029 Pulsanti, selettori, spie luminose, potenziometri, pulsanti di arresto di emergenza, MPE KA1-8073 Pulsanti con tasto a filo
KZ 440 5
34 x 34 x 19
KV 531 5
MLBL-09W
10 x 44 x 47
Bianco
KV 026 6
MLBL-05G
10 x 44 x 47
Verde
KA18029
10 x 41 x 25
KV 027 4
MLBL-05Y
10 x 44 x 47
Giallo
NERO METALLIZZATO
KV 029 0
MLBL-05W
10 x 44 x 47
Bianco
KX 860 6
12 x 35 x 25
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
TENSIONE NOMINALE 220 V C.C.
KX 851 5
KA1-8010 Pulsanti con tasto a filo 20 x 40 x 25
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Colore
— Membrana di protezione, silicone Accessori
— Ghiera quadrata
KV 030 8
MLBL-06R
10 x 44 x 47
Rosso
KV 031 6
MLBL-06G
10 x 44 x 47
Verde
KV 032 4
MLBL-06Y
10 x 44 x 47
Giallo
KV 033 2
MLBL-06L
10 x 44 x 47
Blu
KV 034 0
MLBL-06W
10 x 44 x 47
Bianco
TENSIONE NOMINALE 230 V C.A.
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Colore
KV 035 7
MLBL-07R
10 x 44 x 47
Rosso
KV 036 5
MLBL-07G
10 x 44 x 47
Verde
KV 037 3
MLBL-07Y
10 x 44 x 47
Giallo
KV 038 1
MLBL-07L
10 x 44 x 47
Blu
NERO
SK6160162
KX 856 4
KV 039 9
MLBL-07W
10 x 44 x 47
Bianco
NERO
TENSIONE NOMINALE 380 V C.A.
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Colore
MLBL Dimensioni (mm, pollici)
SK6160162
Ghiera quadrata
30 x 30 x 95
KX 856 4
MA1-8126 Accessori pulsanti
15 x 30 x 54
KV 151 2
MLBL-08R
10 x 44 x 47
Rosso
KV 155 3
MLBL-08W
10 x 44 x 47
Bianco
Powered by FlippingBook