PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
610
CASSE SRX - QUADRI E CASSE PER AUTOMAZIONE
611
INDICE
— Casse serie SRX con porta cieca Piastra interna inclusa
— Casse serie Inox SRX con porta trasparente
— Controporta cieca
KC1080X
SRN3215X
SRN10830VX
Gradi di protezione Materiale Installazione Caratteristiche generali
Gradi di protezione Materiale Installazione Caratteristiche generali
Gradi di protezione Materiale Caratteristiche generali
IP: 66 / IK: 10 Acciaio Inox Parete/Pavimento/Cieca
IP: 66 / IK: 09 Acciao Inox Parete/Pavimento/Trasparente
IP: 20 Acciao Inox
ALTEZZA = 300 MM Codice METEL Descrizione
ALTEZZA = 700 MM Codice METEL Descrizione
ALTEZZA = 500 MM Codice METEL
Dimensioni H x L x P (mm)
Dimensioni H x L x P (mm)
Descrizione
Dimensioni H x L x P (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni H x L (mm)
Cassa con porta cieca e piastra 300X200X150mm Cassa con porta cieca e piastra 300X400X150mm
Cassa con porta cieca e piastra 700X500X250mm
Cassa con porta trasparente 500X400X200mm
KC4030X
Controporta cieca 400X300
400x300
SRN3215X
SRN7525X
SRN5420VX
300x200x150
700x500x250
500x400x200
KC5040X
Controporta cieca 500X400
500x400
SRN3415X
300x400x150
KC6040X
Controporta cieca 600X400
600x400
ALTEZZA = 800 MM Codice METEL Descrizione
ALTEZZA = 600 MM Codice METEL
KC7050X
Controporta cieca 700X500
700x500
KC8060X
Controporta cieca 800X600
800x600
Dimensioni H x L x P (mm)
ALTEZZA = 400 MM Codice METEL Descrizione
Descrizione
Dimensioni H x L x P (mm)
KC1080X
Controporta cieca 1000X800
1000x800
Dimensioni H x L x P (mm)
Cassa con porta cieca e piastra 800X600X200mm Cassa con porta cieca e piastra 800X600X300mm Cassa con porta cieca e piastra 800X800X300mm
Cassa con porta trasparente 600X400X200mm
SRN8620X
800x600x200
SRN6420VX
600x400x200
Cassa con porta cieca e piastra 400X300X150mm Cassa con porta cieca e piastra 400X300X200mm Cassa con porta cieca e piastra 400X400X200mm Cassa con porta cieca e piastra 400X600X200mm
SRN8630X
SRN4315X
800x600x300
400x300x150
ALTEZZA = 700 MM Codice METEL
SRN8830X
SRN4320X
800x600x300
400x300x150
Descrizione
Dimensioni H x L x P (mm)
SRN4420X
400x400x200
ALTEZZA = 1000 MM Codice METEL Descrizione
Cassa con porta trasparente 700X500X250mm
SRN7525VX
700x500x250
SRN4620X
400x600x200
Dimensioni H x L x P (mm)
ALTEZZA = 500 MM Codice METEL Descrizione
ALTEZZA = 800 MM Codice METEL
Cassa con porta cieca e piastra 1000X800X300mm
SRN10830X
1000x800x300
Dimensioni H x L x P (mm)
Descrizione
Dimensioni H x L x P (mm)
ALTEZZA = 1200 MM Codice METEL Descrizione
Cassa con porta cieca e piastra 500X400X200mm Cassa con porta cieca e piastra 500X500X200mm
Cassa con porta trasparente 800X600X250mm
SRN5420X
SRN8625VX
500x400x200
800x600x250
Dimensioni H x L x P (mm)
SRN5520X
500x500x200
ALTEZZA = 1000 MM Codice METEL Descrizione
Cassa con porta cieca e piastra 1200X600X300mm Cassa con porta cieca e piastra 1200X800X300mm
SRN12630X
1200x600x300
Dimensioni H x L x P (mm)
ALTEZZA = 600 MM Codice METEL Descrizione
SRN12830X
1200x800x300
Dimensioni H x L x P (mm)
Cassa con porta trasparente 1000X800X300mm
SRN10830VX
1000x800x300
Cassa con porta cieca e piastra 600X400X200mm Cassa con porta cieca e piastra 600X600X200mm Cassa con porta cieca e piastra 600X600X300mm
SRN6420X
600x400x200
SRN6620X
600x600x200
SRN6630X
600x600x200
Powered by FlippingBook