PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
612
CASSE SRX - QUADRI E CASSE PER AUTOMAZIONE
613
INDICE
— Staffe per fissaggio a parete
— Piastre passacavi
— Accessorio per sovrapponibilità
— Zoccolo
GZ5020
AA1206X
FLN3215X
ZA4020X
Materiale Caratteristiche generali
Materiale Caratteristiche generali
Materiale Installazione Caratteristiche generali
Acciao Inox
Acciao Inox
Acciao Inox Pavimento
LUNGHEZZA = 400 MM Codice METEL Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x P (mm)
Dimensioni L x P x H (mm)
AA1206X
GZ5020
FLN3215X
ZA4020X
N°4 staffe di fissaggio a parete
Guarnizione sovrapposizione 500x200mm
N°1 flangia passacavi 200x150mm 200x150
Zoccolo completo 400X200X100mm 100x400x200
GZ5025
FLN3415X
Guarnizione sovrapposizione 500x250mm
N°1 flangia passacavi 400X150
400x150
FLN4315X
N°1 flangia passacavi 300X150
300x150
LUNGHEZZA = 500 MM Codice METEL Descrizione
FLN4320X
N°1 flangia passacavi 300X200
300x200
Dimensioni L x P x H (mm)
FLN4420X
N°1 flangia passacavi 400X200
400x200
FLN4620X
N°1 flangia passacavi 600X200
600x200
ZA5020X
Zoccolo completo 500X200X100mm 100x500x200
FLN5520X
N°1 flangia passacavi 500X200
500x200
ZA5025X
Zoccolo completo 500X250X100mm 100x500x250
FLN7525X
N°1 flangia passacavi 500X250
500x250
FLN8625X
N°1 flangia passacavi 600X250
600x250
LUNGHEZZA = 600 MM Codice METEL Descrizione
FLN6630X
N°1 flangia passacavi 600X300
600x300
Dimensioni L x P x H (mm)
FLN6830X
N°1 flangia passacavi 800X300
800x300
ZA6020X
Zoccolo completo 600X200X100mm 100x600x200
ZA6030X
Zoccolo completo 600X300X100mm 100x600x300
LUNGHEZZA = 800 MM Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x P x H (mm)
ZA8030X
Zoccolo completo 800X300X100mm 100x800x300
Powered by FlippingBook