Catalogo Generale ABB

PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI

616

PULSANTERIA

617

INDICE

— Pulsanti a fungo luminosi Stabili

— Pulsanti a fungo non luminosi Stabili a chiave

— Pulsanti a fungo non luminosi Stabili

— Pulsanti a fungo luminosi Instabili

ROSSO

ROSSO

P9MET4RL1

P9MEC4RN95

ROSSO VERDE BLU

P9MEM4RL

ROSSO GIALLO

P9MER3RN

Grado di protezione Tipo di attuatore Caratteristiche generali

Tipo di attuatore Caratteristiche generali

Grado di protezione Tipo di attuatore Caratteristiche generali

Tipo di attuatore Caratteristiche generali

IP66 Mushroom

Mushroom

IP66 Mushroom 40 mm

Mushroom

Ø 40 MM

Ø 40 MM

Ø 40 MM

Ø 28 MM

ROSSO

ROSSO

ROSSO

ROSSO

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Metodo di sblocco

P9MEC4RN95

P9MEC4RN95 Codice chiave 95

44.5 x 40 x 67.9

P9MET4RL1

P9MET4RL1 Sblocco a trazione

44.5 x 40 x 57

P9MEM4RL

P9MEM4RL

44.5 x 40 x 51.8

P9MER3RN Sblocco a rotazione

P9MER3RN

44.5 x 29.7 x 57 A rotazione

P9MEC4RN37

P9MEC4RN37 Codice chiave 37

44.5 x 40 x 74.7

P9MEC4RN01

P9MEC4RN01 Codice chiave 01

44.5 x 40 x 67.9

VERDE

P9MEC4RN95

P9MEC4RN95 Codice chiave 95

44.5 x 40 x 67.9

Ø 40 MM

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

GIALLO

P9MEM4VL

P9MEM4VL

44.5 x 40 x 51.8

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Metodo di sblocco

P9MET4GN1 Sblocco a trazione

P9MET4GN1

44.5 x 40 x 57 A rotazione

BLU

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

P9MEM4..L, P9MET4..L Dimensioni (mm, pollici)

ROSSO

P9MEM4LL

P9MEM4LL

44.5 x 40 x 51.8

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Metodo di sblocco

— Pulsante a fungo di emergenza

P9MER4RN Sblocco a rotazione P9MET4RN1 Sblocco a trazione P9MER4RN Sblocco a rotazione

P9MER4RN

44.5 x 40 x 57 A rotazione

P9MET4RN1

44.5 x 40 x 57 A trazione

P9MER4RN

44.5 x 40 x 57 A rotazione

ROSSO

P9XER4RAW

ROSSO

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

P9MEM4..L, P9MET4..L Dimensioni (mm, pollici)

P9MEM4..L Dimensioni (mm, pollici)

P9MEM..N, P9MER..N, P9MET..N Dimensioni (mm, pollici)

P9MEC4..N, Dimensioni (mm, pollici)

P9MEC4RN01, P9MEC4RN95

Fungo di emergenza conforme EN ISO 13850

P9XER4RAW

39.5 x 39.5 x 68

Powered by