PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
618
PULSANTERIA
619
INDICE
— Pulsanti
— Pulsanti con tasto a filo non luminoso Instabili
VERDE BLU
GIALLO
— Pulsanteria
BIANCO NERO ROSSO
KW 079 4
Grado di protezione Tipo di attuatore Temperatura ambiente Caratteristiche generali
IP66 Pulsante a filo In funzione -25 ... +70 gradi Celsius
I dispositivi di comando ABB sono progettati per garantire una totale affidabilità. I nostri prodotti sono testati per resistere in condizioni estreme e negli ambienti più difficili. Il loro design innovativo semplifica l’intero processo, dalla selezione all’installazione. Custodie, torrette e lampade di segnalazione completano la gamma di prodotti.
BIANCO
BLU
Codice METEL Tipo
Descrizione
Codice METEL Tipo
Descrizione
KW 079 4
KW 078 6
MP1-10W PULSANTE INSTABILE BIANCO GHIERA NERA
MP1-10L PULSANTE INSTABILE BLU GHIERA NERA
PULSANTE INSTABILE BIANCO GHIERA METALLICA
KW 084 4
MP1-20L PULSANTE INSTABILE BLU GHIERA CROMATA
KZ 012 2
MP1-30W
PULSANTE INSTABILE BLU GHIERA METALLICA
KZ 008 0
MP1-30L
NERO
GIALLO
Codice METEL Tipo
Descrizione
KW 080 2
MP1-10B PULSANTE INSTABILE NERO GHIERA NERA
Codice METEL Tipo
Descrizione
PULSANTE INSTABILE NERO GHIERA CROMATA PULSANTE INSTABILE NERO GHIERA METALLICA
KW 077 8
MP1-10Y PULSANTE INSTABILE GIALLO GHIERA NERA
KW 086 9
MP1-20B
PULSANTE INSTABILE GIALLO GHIERA CROMATA PULSANTE INSTABILE GIALLO GHIERA METALLICA
KW 083 6
MP1-20Y
KZ 013 0
MP1-30B
KZ 006 4
MP1-30Y
ROSSO
OMOLOGAZIONI
Codice METEL Tipo
Descrizione
KW 075 2
MP1-10R PULSANTE INSTABILE ROSSO GHIERA NERA
DIN 40050-9
PULSANTE INSTABILE ROSSO GHIERA CROMATA
KW 081 0
MP1-20R
VERDE
RIFERIMENTI NORMATIVI
Codice METEL Tipo
Descrizione
IEN/EN 60947- 5-1
KW 076 0
MP1-10G PULSANTE INSTABILE VERDE GHIERA NERA
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60073
IEC/EN 60529
EN 50013
PULSANTE INSTABILE VERDE GHIERA CROMATA PULSANTE INSTABILE VERDE GHIERA METALLICA
KW 082 8
MP1-20G
KZ 005 6
MP1-30G
MP1, MP2 Dimensioni (mm, pollici)
Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato
* Tutti gli accessori per gamma modulare in plastica non sono compatibili con gamma modulare in metallo e viceversa
Powered by FlippingBook