APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
62
SYSTEM PRO E ENERGY - QUADRI E CONTENITORI
63
INDICE
— Placca e inserti Inserti e chiavi - Strutture fino a H=1400mm
— Placca e inserti Inserti e chiavi - Strutture da H=1600mm
TZ517
ESAC1001
PER INSERTO 3 MM E 5 MM
QUADRATO 8 MM
MANIGLIA A LEVA CON DOPPIA ALETTA 3 MM
EK33 E CHIAVE
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
TZ517
ZH136
ESAC1001
ESAC1009
TWL-MOSTRINA INS STANDARD
TWL-INSERTO 8MM QUADRATO
TWL-MANIGLIA INS 3MM DOPPIA ALETTA
TWL-INSERTO EK333+CHIAVE
DOPPIA ALETTA 3 MM
INSERTO TIPO FIAT
DAIMLER-BENZ
PER INSERTO TRIANGOLARE E QUADRATO
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
ESAC1002
ESAC1010
TWL-INSERTO 3MM DOPPIA ALETTA
TWL-INSERTO TIPO FIAT
ZH137
TWL-INSERTO DAIMLER-BENZ
TZ518
TWL-MOSTRINA INS TRI/QUADRATO
DOPPIA ALETTA 5 MM
RONIS 455 E CHIAVE
DOPPIA ALETTA 5 MM
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
ESAC1003
ESAC1011
TWL-INSERTO 5MM DOPPIA ALETTA
TWL-INSERTO ROINS 455+CHIAVE
ZH131
TWL-INSERTO 5MM DOPPIA ALETTA
RONIS 405 E CHIAVE
TRIANGOLARE 7 MM
TRIANGOLARE 7 MM
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
ESAC1012
ESAC1004
TWL-INSERTO ROINS 405+CHIAVE
TWL-INSERTO 7MM TRIANGOLO
ZH132
TWL-INSERTO 7MM TRIANGOLO
CHIAVE FIAT
TRIANGOLARE 8 MM
TRIANGOLARE 8 MM
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
ESAC1013
ESAC1005
TWL-CHIAVE FIAT
TWL-INSERTO 8MM TRIANGOLO
ZH133
TWL-INSERTO 8MM TRIANGOLO
QUADRATO 6 MM
QUADRATO 6 MM
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
ESAC1006
TWL-INSERTO 6MM QUADRATO
ZH134
TWL-INSERTO 6MM QUADRATO
QUADRATO 7 MM
QUADRATO 7 MM
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
ESAC1007
TWL-INSERTO 7MM QUADRATO
ZH135
TWL-INSERTO 7MM QUADRATO
QUADRATO 8 MM
Codice METEL
Descrizione
ESAC1008
TWL-INSERTO 8MM QUADRATO
Powered by FlippingBook