Catalogo Generale sfogliabile ABB

PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI

620

PULSANTERIA

621

INDICE

— Pulsanti con tasto sporgente non luminoso Instabili

— Pulsanti con tasto a filo luminoso Instabili

— Pulsanti con tasto a filo non luminoso Stabili

BLU

GIALLO TRASPARENTE

NERO

BIANCO ROSSO

GIALLO

KW 135 4

KW 103 2

KW 089 3

Grado di protezione Tipo di attuatore Temperatura ambiente Caratteristiche generali

Grado di protezione Tipo di attuatore Temperatura ambiente Caratteristiche generali

Caratteristiche generali

IP66 Pulsante a filo In funzione -25 ... +70 gradi Celsius

IP66 Pulsante a filo In funzione -25 ... +70 gradi Celsius

IP66 Pulsante a filo In funzione -25 ... +70 gradi Celsius

Grado di protezione Tipo di attuatore Temperatura ambiente

GIALLO

BIANCO

GIALLO

NERO

Codice METEL Tipo

Descrizione

Codice METEL Tipo

Descrizione

Codice METEL Tipo

Descrizione

Codice METEL Tipo

Descrizione

PULSANTE INSTABILE LUMINOSO GIALLO GHIERA NERA PULSANTE INSTABILE LUMINOSO GIALLO GHIERA CROMATA

PULSANTE INSTABILE LUMINOSO BIANCO GHIERA NERA PULSANTE INSTABILE LUMINOSO BIANCO GHIERA CROMATA

PULSANTE A FILO STABILE GIALLO GHIERA NERA

PULSANTE SPORGENTE INSTABILE NERO GHIERA NERA

KW 101 6

MP1-11Y

KW 103 2

MP1-11W

KW 089 3

MP2-10Y

KW 135 4

MP3-10B

KW 107 3

MP1-21Y

KW 110 7

MP1-21W

PULSANTE A FILO BIANCO GHIERA METALLICA

KZ 041 1

MP1-31Y PULSANTE A FILO GIALLO GHIERA METALLICA

KZ 049 4

MP1-31W

TRASPARENTE

ROSSO

Codice METEL Tipo

Descrizione

Codice METEL Tipo

Descrizione

PULSANTE INSTABILE LUMINOSO TRASPARENTE GHIERA NERA

KW 104 0

MP1-11C

PULSANTE INSTABILE LUMINOSO ROSSO GHIERA NERA PULSANTE INSTABILE LUMINOSO ROSSO GHIERA CROMATA

KW 099 2

MP1-11R

KW 105 7

MP1-21R

KZ 003 1

MP1-30R PULSANTE A FILO ROSSO GHIERA METALLICA

KZ 038 7

MP1-31R PULSANTE A FILO ROSSO GHIERA METALLICA

VERDE

Codice METEL Tipo

Descrizione

PULSANTE INSTABILE LUMINOSO VERDE GHIERA NERA PULSANTE INSTABILE LUMINOSO VERDE GHIERA CROMATA

KW 100 8

MP1-11G

KW 106 5

MP1-21G

KZ 040 3

MP1-31G PULSANTE A FILO VERDE GHIERA METALLICA

BLU

Codice METEL Tipo

Descrizione

PULSANTE INSTABILE LUMINOSO BLU GHIERA NERA PULSANTE INSTABILE LUMINOSO BLU GHIERA CROMATA

KW 102 4

MP1-11L

KW 108 1

MP1-21L

KZ 045 2

MP1-31L PULSANTE A FILO BLU GHIERA METALLICA

MP1, MP2 Dimensioni (mm, pollici)

MP3, MP4 Dimensioni (mm, pollici)

MP1, MP2 Dimensioni (mm, pollici)

Powered by