Catalogo Generale ABB

PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI

622

PULSANTERIA

623

INDICE

— Selettori non luminosi - 3 posizioni - Leva lunga

— Selettori luminosi - 3 posizioni - Leva corta

— Selettori luminosi - 3 posizioni - Leva lunga

— Selettori non luminosi - 4 posizioni - Leva corta

TRASPARENTE

NERO

ROSSO VERDE BLU

VERDE

NERO

P9MSVZ3N

P9MSLZ3R

P9MSAZ3V

P9MSMX0N

Grado di protezione Tipo di attuatore Caratteristiche generali

Grado di protezione Tipo di attuatore Caratteristiche generali

Grado di protezione Tipo di attuatore Caratteristiche generali

Grado di protezione Tipo di attuatore Caratteristiche generali

IP66 Long handle

IP66 Short handle

IP66 Long handle

IP66 Short handle

NERO

NERO

ROSSO

VERDE

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

P9MSMX0N

P9MSMX0N Azionamento X

44.5 x 29.7 x 52.2

P9MSVZ3N

P9MSLZ3R

P9MSAZ3V

P9MSVZ3N Azionamento Z

46.6 x 29.7 x 52.2

P9MSLZ3R Azionamento Z

44.5 x 29.7 x 80.7

P9MSAZ3V Azionamento Z

46.6 x 29.7 x 80.4

P9MSVZ5N

P9MSLZ0R

P9MSAZ0V

P9MSVZ5N Azionamento Z

46.6 x 29.7 x 52.2

P9MSLZ0R Azionamento Z

44.5 x 29.7 x 80.7

P9MSAZ0V Azionamento Z

46.6 x 29.7 x 80.4

P9MSVZ0N

P9MSVZ0N Azionamento Z

46.6 x 29.7 x 52.2

VERDE

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

P9MSLZ0V

P9MSLZ0V Azionamento Z

44.5 x 29.7 x 80.7

BLU

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

P9MSLZ3L

P9MSLZ3L Azionamento Z

44.5 x 29.7 x 80.7

TRASPARENTE

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

P9MSLZ3I

P9MSLZ3I

44.5 x 29.7 x 80.7

P9MSL, P9MSA Dimensioni (mm, pollici)

P9MSL, P9MSA Dimensioni (mm, pollici)

P9MSM, P9MSV Dimensioni (mm, pollici)

P9MSM, P9MSV Dimensioni (mm, pollici)

Powered by