PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
624
PULSANTERIA
625
INDICE
— Pulsanti compatti con tasto a filo non luminoso Stabili
— Pulsanti compatti con tasto sporgente non luminoso Instabili
— Pulsanti compatti con tasto a filo luminoso Instabili
— Pulsanti con tasto sporgente luminoso Instabili
NERO VERDE
NERO ROSSO
ROSSO VERDE
ROSSO
ER 075 2
ER 145 3
CP111R10
CP313R10
Grado di protezione Tipo di attuatore Temperatura ambiente Caratteristiche generali
Grado di protezione Tipo di attuatore Temperatura ambiente Caratteristiche generali
Grado di protezione Tipo di attuatore Temperatura ambiente Caratteristiche generali
Grado di protezione Tipo di attuatore Temperatura ambiente Caratteristiche generali
IP66 Pulsante Sporgente In funzione -25 ... +70 gradi Celsius
IP66 Pulsante a filo In funzione -25 ... +70 gradi Celsius
IP66 Pulsante a filo In funzione -25 ... +70 gradi Celsius
IP66 Pulsante Sporgente In funzione -25 ... +70 gradi Celsius
TENSIONE NOMINALE 24 V C.A. / C.C. Codice METEL Tipo Descrizione
NERO
TENSIONE NOMINALE 220 V C.A. / CC
NERO
Colore
Codice METEL Tipo
Descrizione
Codice METEL Tipo
Descrizione
Codice METEL Tipo
Descrizione
PULSANTE COMPATTO CON TASTO SPORGENTE NERO GHIERA NERA 1NA PULSANTE COMPATTO CON TASTO SPORGENTE NERO GHIERA NERA 1NA+1NC
PULSANTE COMPATTO CON TASTO SPORGENTE LUMINOSO ROSSO-INSTABILE 220V AC/DC 1NA
PULSANTE COMPATTO A FILO STABILE NERO 1NA
ER 145 3
ER 075 2
CP3-10B-10
CP2-10B-10
CP313R10
PULSANTE COMPATTO LUMINOSO INSTABILE ROSSO, TASTO A FILO 24V 1NA PULSANTE COMPATTO LUMINOSO INSTABILE ROSSO, TASTO A FILO 24V 1NC PULSANTE COMPATTO LUMINOSO INSTABILE VERDE, TASTO A FILO 24V 1NA
CP3-13R-10
CP111R10 CP1-11R-10
Rosso
ER 173 5
CP3-10B-11
VERDE
CP111R01 CP1-11R-01
Rosso
Codice METEL Tipo
Descrizione
CP111G10 CP1-11G-10
Verde
ROSSO
PULSANTE COMPATTO A FILO STABILE VERDE 1NA
ER 071 1
CP2-10G-10
Codice METEL Tipo
Descrizione
TENSIONE NOMINALE 110 ... 130 V C.A. / C.C. Codice METEL Tipo Descrizione
PULSANTE COMPATTO CON TASTO SPORGENTE ROSSO GHIERA NERA 1NC
ER 154 5
CP3-10R-01
Colore
PULSANTE COMPATTO LUMINOSO INSTABILE ROSSO, TASTO A FILO 110- 130V 1NA PULSANTE COMPATTO LUMINOSO INSTABILE VERDE, TASTO A FILO 110-130V 1NA
CP112R10
CP1-12R-10
Rosso
CP112G10 CP1-12G-10
Verde
TENSIONE NOMINALE 220 V C.A. / C.C. Codice METEL Tipo Descrizione
Colore
PULSANTE COMPATTO LUMINOSO INSTABILE ROSSO, TASTO A FILO 220V 1NA PULSANTE COMPATTO LUMINOSO INSTABILE VERDE, TASTO A FILO 220V 1NA
CP113R10
CP1-13R-10
Rosso
CP113G10
CP1-13G-10
Verde
CP3 Dimensioni (mm, pollici)
CP3 Dimensioni (mm, pollici)
CP2 Dimensioni (mm, pollici)
CP1 Dimensioni (mm, pollici)
Powered by FlippingBook