PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
628
PULSANTERIA
629
INDICE
— Pulsante di reset con tasto a filo
— Pulsanti non luminosi sporgenti Instabili
— Accessorio stabile Accessori pulsanti instabili non luminosi
— Pulsanti non luminosi con simbolo a filo Instabili
NERO ROSSO
MARRONE
BIANCO
NERO ROSSO
P9MPNNS
P9ACDPP
P9MPNBG028
EQ 593 5
Grado di protezione Tipo di attuatore Caratteristiche generali
Grado di protezione Tipo di attuatore Caratteristiche generali
Grado di protezione Tipo di attuatore Caratteristiche generali
IP66 Pulsante a filo
IP66 Extended
IP66 Flush
NERO
MARRONE
BIANCO
NERO
Codice METEL Tipo
Descrizione
Codice METEL Tipo
Descrizione
Codice METEL Tipo
Descrizione
Codice METEL Tipo
Descrizione
P9ACDPP Dispositivo per pulsanti standard, pulsanti luminosi: Da usare solo con i blocchi contatti P9B01VN, P9B01VR, P9B10VA e P9B01FN
PULSANTE BIANCO A FILO; NON-ILLUM. CON SIMBOLO "I"
P9MPNNS
EQ 593 5
P9MPNNS PULSANTE; SATIN; SPORG.; NERO
KPR1-100B PULSANTE NERO DI RESET
P9MPNBG028
P9MPNBG028
P9ACDPP
P9ACDPP
ROSSO
ROSSO
Codice METEL Tipo
Descrizione
Codice METEL Tipo
Descrizione
EQ 583 6
KPR1-100R PULSANTE ROSSO DI RESET
P9MPNRS
P9MPNRS PULSANTE; SATIN; SPORG.; ROSSO
P9MPN..S Dimensioni (mm, pollici)
P9MPN..G Dimensioni (mm, pollici)
KPR1, KPR2 Dimensioni (mm, pollici)
Powered by FlippingBook