PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
630
PULSANTERIA
631
INDICE
— Pulsanti a fungo — Pulsanti a fungo non luminosi Instabili
— Pulsanti compatti a fungo non luminosi Instabili
— Pulsanti a fungo luminosi Instabili
— Pulsanti a fungo non luminosi Stabili
NERO ROSSO
ROSSO
KW 243 6
EL 758 9
ROSSO VERDE
ROSSO GIALLO
KW 271 7
P9MER3RN
Grado di protezione Tipo di attuatore Temperatura ambiente Caratteristiche generali
Grado di protezione Quantità minima di ordinazione Tipo di attuatore Caratteristiche generali
Grado di protezione Tipo di attuatore Temperatura ambiente Caratteristiche generali
Tipo di attuatore Caratteristiche generali
IP66 Pulsante a fungo In funzione -25 ... +70 gradi Celsius
IP66 10 Pulsante a fungo
IP66 Pulsante a fungo In funzione -25 ... +70 gradi Celsius
Mushroom
Ø 28 MM
Ø 40 MM
Ø 40 MM
Ø 40 MM
ROSSO Codice METEL
ROSSO
ROSSO
NERO
Tipo
Descrizione
Metodo di sblocco
Codice METEL Tipo
Descrizione
Codice METEL Tipo
Descrizione
Codice METEL Tipo
Descrizione
PULSANTE A FUNGO 40MM ROSSO GHIERA NERA
PULSANTE A FUNGO COMPATTO ROSSO INSTABILE 1NA+1NC
PULSANTE A FUNGO 40MM NERO GHIERA NERA
KW 271 7
MPM1-11R
EL 758 9
CPM3-10R-11
KW 243 6
MPM1-10B
PULS. FUNGO ROSSO 28MM SBLOCCO ROTAZ.
P9MER3RN
P9MER3RN
A rotazione
VERDE
ROSSO
Ø 40 MM
Codice METEL Tipo
Descrizione
Codice METEL Tipo
Descrizione
PULSANTE A FUNGO 40MM LUMINOSO VERDE GHIERA NERA
PULSANTE A FUNGO 40MM ROSSO GHIERA NERA
KZ 634 3
MPM1-11G
GIALLO Codice METEL
KW 241 0
MPM1-10R
Tipo
Descrizione
Metodo di sblocco
Ø 60 MM
P9MET4GN1
P9MET4GN1 PULS. FUNGO 2 POS. GIALLO A rotazione
ROSSO
ROSSO Codice METEL
Codice METEL Tipo
Descrizione
Tipo
Descrizione
Metodo di sblocco
PULSANTE A FUNGO 60MM ROSSO GHIERA NERA
KW 256 8
MPM2-10R
PULS. FUNGO ROSSO 40MM SBLOCCO ROTAZ.
P9MER4RN
P9MER4RN
A rotazione
CPM3 Dimensioni (mm, pollici)
P9MEM..N, P9MER..N, P9MET..N Dimensioni (mm, pollici)
MPM1, MPM2 Dimensioni (mm, pollici)
* La misura della profondità si riferisce al retropannello
Powered by FlippingBook