PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
632
PULSANTERIA
633
INDICE
— Pulsanti a fungo luminosi Stabili
— Pulsanti a fungo non luminosi Stabili a chiave
— Pulsanti a fungo luminosi Instabili
— Pulsanti a fungo non luminosi Instabili
GIALLO
ROSSO
ROSSO VERDE BLU
P9MEM4RL
ROSSO
P9MEC4RN95
P9MET4RL1
NERO ROSSO VERDE
P9MEM3RN
Grado di protezione Tipo di attuatore Caratteristiche generali
Tipo di attuatore Caratteristiche generali
Grado di protezione Tipo di attuatore Caratteristiche generali
Tipo di attuatore Caratteristiche generali
IP66 Mushroom 40 mm
Mushroom
IP66 Mushroom
Mushroom
Ø 40 MM
Ø 40 MM
Ø 40 MM
ROSSO
Ø 28 MM
ROSSO
ROSSO
Codice METEL Tipo
Descrizione
Colore
Codice METEL Tipo
Descrizione
Codice METEL Tipo
Descrizione
Codice METEL Tipo
Descrizione
FUNGO HD INST. PULS.; SATIN; 28MM-ROSSO FUNGO HD INST. PULS.; SATIN; 28MM-NERO
FUNGO LUMINOSO INST. PULS.; SATIN; 40MM-ROSSO
P9MEC4RN95
P9MET4RL1
P9MEC4RN95 PULS. FUNGO ROSSO CHIAVE 95
P9MET4RL1 2 POS. PULS. FUNGO LUMIN. ROSSO
P9MEM3RN
P9MEM3RN
Rosso
P9MEM4RL
P9MEM4RL
P9MEC4RN37
P9MEC4RN37 PULS. FUNGO ROSSO CHIAVE 37
P9MEM3NN
P9MEM3NN
Nero
VERDE
Codice METEL Tipo
Descrizione
Ø 40 MM
FUNGO LUMINOSO INST. PULS.; SATIN; 40MM-VERDE
P9MEM4VL
P9MEM4VL
Codice METEL Tipo
Descrizione
Colore
FUNGO HD INST. PULS.; SATIN; 40MM-VERDE FUNGO HD INST. PULS.; SATIN; 40MM-GIALLO FUNGO HD INST. PULS.; SATIN; 40MM-ROSSO
P9MEM4VN
P9MEM4VN
Verde
BLU
Codice METEL Tipo
Descrizione
P9MEM4GN
P9MEM4GN
Giallo
FUNGO LUMINOSO INST. PULS.; SATIN; 40MM-BLU
P9MEM4LL
P9MEM4LL
P9MEM4RN
P9MEM4RN
Rosso
P9MEM4NN
P9MEM4NN PULS. FUNGO 40MM NERO Nero
Ø 60 MM
Codice METEL Tipo
Descrizione
Colore
FUNGO HD INST. PULS.; SATIN; 60MM-NERO
P9MEM6NN
P9MEM6NN
Nero
P9MEM6GN
P9MEM6GN PULS. FUNGO GIALLO
Giallo
FUNGO HD INST. PULS.; SATIN; 60MM-ROSSO
P9MEM6RN
P9MEM6RN
Rosso
P9MEM..N, P9MER..N, P9MET..N Dimensioni (mm, pollici)
P9MEM4..L, P9MET4..L Dimensioni (mm, pollici)
P9MEM4..L Dimensioni (mm, pollici)
P9MEC4..N, Dimensioni (mm, pollici)
P9MEC4RN01, P9MEC4RN95
P9MEM4..L, P9MET4..L Dimensioni (mm, pollici)
Powered by FlippingBook