PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
634
PULSANTERIA
635
INDICE
— Copertura di protezione Accessori
— Cappucci di protezione in gomma (IP66) per pulsanti standard
— Custodie in metallo con fori e accessori Accessori
— Custodie in metallo senza fori Accessori
TRASPARENTE
GRIGIO
GRIGIO
P9ARCST
P9ACRCL
080SP1SFC
080SP1
Grado di protezione Caratteristiche generali
Grado di protezione Caratteristiche generali
IP66
IP66
SPORGENTI
TRASPARENTE
METALLO
CON FORO PER PRESSACAVO - GRIGIO
CON FORO PER PRESSACAVO - GRIGIO
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
P9ACRCL Copertura di protezione lucchettabile per pulsanti standard, pulsanti luminosi, selettori, selettori luminosi
P9ARCST
080SP1
080SP1SFC
P9ARCST
29.8 x 29.8 x 22.8
080SP1 1 spazio
87 x 87 x 75
080SP1SFC
87 x 87 x 75
P9ACRCL
32 x 32.5 x 64.5
080SP2
080SP2SFC
080SP2 2 spazi
87 x 145 x 75
080SP2SFC
87 x 145 x 75
080SP3
080SP3SFC
080SP3 3 spazi
87 x 195 x 100
080SP3SFC
87 x 195 x 100
A FILO
080SP4
080SP8SFC
080SP4 4 spazi
87 x 145 x 75
080SP8SFC
152 x 152 x 101.5
NERO
080SP6
080SP12SFC
080SP6 6 spazi
87 x 195 x 100
080SP12SFC
230 x 205 x 101.5
— Anello adattatore per foro da 22mm a 30mm Accessori
080SP8
080SP18SFC
080SP8 8 spazi
152 x 152 x 101.5
080SP18SFC
300 x 257 x 101.5
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
080SP12
080SP12 12 spazi
230 x 205 x 101.5
080CPN
080CPN
29.8 x 29.8 x 15.7
080SP18
080SP18 18 spazi
300 x 257 x 101.5
SENZA FORO PER PRESSACAVO - GRIGIO
080SP24
080SP24
300 x 257 x 101.5
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
VERDE
CON FORO PER PRESSACAVO E BASE PROFONDA - GRIGIO
080SP1SF
080SP1SF
87 x 87 x 75
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
080SP3SF
080SP3SF
87 x 195 x 100
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
080CPV
080CPV
29.8 x 29.8 x 15.7
080SP8SF
080SP8SF
152 x 152 x 101.5
080SP12SF
080SP1M
080SP12SF
230 x 205 x 101.5
080SP1M 1 spazio - fori 1M
87 x 87 x 100
TRASPARENTE
080SP4M
080SP4M 4 spazi - fori 4M
87 x 145 x 100
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
SENZA FORO PER PRESSACAVO - GRIGIO
080CPT
080CPT
29.8 x 29.8 x 15.7
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
P9ARAM32
080SP1SFE
080SP1SFE 1 spazio
87 x 87 x 75
080SP3SFE
080SP3SFE 3 spazi
87 x 195 x 100
METALLO
080SP6SFE
080SP6SFE 6 spazi
87 x 195 x 100
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
P9ARAM32 Anello adattatore per foro da 30 mm per montare gamma P9 da 22 mm in un foro da 30 mm
P9ARAM32
41.5 x 41.5 x 10.3
Powered by FlippingBook