PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
636
PULSANTERIA
637
INDICE
— Pulsanteria - Diametro 22 mm
— Pulsanti con tasto a filo non luminoso Instabili
— Pulsanti con tasto a filo non luminoso Stabili
— Pulsanti con tasto sporgente non luminoso Instabili
ROSSO
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
CP1-10R-10 Puls. rosso, 1NA (ghiera in plastica nera) CP1-10R-20 Puls. rosso, 2NA (ghiera in plastica nera) CP1-10R-01 Puls. rosso, 1NC (ghiera in plastica nera) CP1-10R-11 Puls. rosso, 1NA+1NC (ghiera in plastica nera) CP1-30R-01 Puls. rosso, 1NC (ghiera in metallo cromato) CP1-30R-11 Puls. rosso, 1NA+1NC (ghiera in metallo cromato)
ER 000 0
30 x 30 x 55
ER 007 5
30 x 30 x 55
VERDE BLU
GIALLO
ER 014 1
30 x 30 x 55
ER 028 1
30 x 30 x 55
ER 049 7
30 x 30 x 72
NERO
BIANCO NERO ROSSO
NERO VERDE
ER 145 3
ER 004 2
ER 075 2
ROSSO
ER 063 8
30 x 30 x 72
Grado di protezione Tipo di attuatore Temperatura ambiente Caratteristiche generali
Grado di protezione Tipo di attuatore Temperatura ambiente Caratteristiche generali
Grado di protezione Tipo di attuatore Temperatura ambiente Caratteristiche generali
IP66 Pulsante Sporgente In funzione -25 ... +70 gradi Celsius
IP66 Pulsante a filo In funzione -25 ... +70 gradi Celsius
IP66 Pulsante a filo In funzione -25 ... +70 gradi Celsius
VERDE
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
CP1-10G-10 Puls. verde, 1NA (ghiera in plastica nera) CP1-10G-20 Puls. verde, 2NA (ghiera in plastica nera) CP1-10G-11 Puls. verde, 1NA+1NC (ghiera in plastica nera) CP1-30G-10 Puls. verde, 1NA (ghiera in metallo cromato) CP1-30G-20 Puls. verde, 2NA (ghiera in metallo cromato)
BIANCO
ER 001 8
30 x 30 x 55
NERO
NERO
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
ER 008 3
30 x 30 x 55
CP1-10W-10 Puls. bianco, 1NA (ghiera in plastica nera) CP1-30W-10 Puls. bianco, 1NA (ghiera in metallo cromato)
ER 029 9
CP3-10B-10 Puls. nero, 1NA (ghiera in plastica nera) CP3-10B-11 Puls. nero, 1NA+1NC (ghiera in plastica nera)
30 x 30 x 55
CP2-10B-10 Puls. nero, 1NA (ghiera in plastica nera)
ER 004 2
30 x 30 x 55
ER 145 3
ER 075 2
30 x 30 x 72
30 x 30 x 72
ER 036 4
30 x 30 x 6
ER 039 8
30 x 30 x 60
ER 173 5
30 x 30 x 72
VERDE
ER 043 0
30 x 30 x 73
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
NERO
ROSSO
GIALLO
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
CP2-10G-10 Puls. verde, 1NA (ghiera in plastica nera)
ER 071 1
30 x 30 x 72
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
CP1-10B-10 Puls. nero, 1NA (ghiera in plastica nera) CP1-10B-20 Puls. nero, 2NA (ghiera in plastica nera) CP1-10B-01 Puls. nero, 1NC (ghiera in plastica nera) CP1-10B-11 Puls. nero, 1NA+1NC (ghiera in plastica nera) CP1-30B-10 Puls. nero, 1NA (ghiera in metallo cromato) CP1-30B-11 Puls. nero, 1NA+1NC (ghiera in metallo cromato)
CP3-10R-01 Puls. rosso, 1NC (ghiera in plastica nera)
ER 005 9
30 x 30 x 55
ER 154 5
30 x 30 x 72
CP1-10Y-10 Puls. giallo, 1NA (ghiera in plastica nera) CP1-10Y-11 Puls. giallo, 1NA+1NC (ghiera in plastica nera) CP1-30Y-11 Puls. giallo, 1NA+1NC (ghiera in metallo cromato)
ER 002 6
30 x 30 x 55
ER 012 5
30 x 30 x 55
ER 030 7
30 x 30 x 55
ER 019 0
30 x 30 x 55
ER 065 3
30 x 30 x 72
ER 033 1
30 x 30 x 55
ER 040 6
30 x 30 x 60
ER 068 7
30 x 30 x 72
BLU
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
CP1-10L-10 Puls. blu, 1NA (ghiera in plastica nera) CP1-10L-11 Puls. blu, 1NA+1NC (ghiera in plastica nera)
ER 003 4
30 x 30 x 55
CP1 Dimensioni (mm, pollici)
CP2 Dimensioni (mm, pollici)
CP3 Dimensioni (mm, pollici)
ER 031 5
30 x 30 x 55
Powered by FlippingBook