PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
638
PULSANTERIA
639
INDICE
— Pulsanti con tasto a filo non luminoso - Stabili
— Pulsanti con tasto a filo luminoso - Instabili
— Pulsanti con tasto sporgente luminoso - Instabili
— Pulsanti a fungo non luminosi - Instabili
NERO VERDE
ROSSO VERDE
ROSSO
ROSSO
ER 071 1
CP313R10
EL 758 9
CP111R10
Grado di protezione Tipo di attuatore Temperatura ambiente Caratteristiche generali
Grado di protezione Tipo di attuatore Temperatura ambiente Caratteristiche generali
Grado di protezione Tipo di attuatore Temperatura ambiente Caratteristiche generali
Grado di protezione Quantità minima di ordinazione Tipo di attuatore Caratteristiche generali
IP66 Pulsante a filo In funzione -25 ... +70 gradi Celsius
IP66 Pulsante a filo In funzione -25 ... +70 gradi Celsius
IP66 Pulsante Sporgente In funzione -25 ... +70 gradi Celsius
IP66 10 Pulsante a fungo
TENSIONE NOMINALE 220 V C.A. / CC
Ø 40 MM
NERO
TENSIONE NOMINALE 24 V C.A. / C.C.
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Colore
ROSSO
ROSSO
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
CP2-10B-10 Puls. nero, 1NA (ghiera in plastica nera)
CP1-11R-10 Puls. rosso, 24 V c.a./ c.c., 1NA (ghiera in plastica nera) CP1-11R-01 Puls. rosso, 24 V c.a./ c.c., 1NC (ghiera in plastica nera) CP1-11G-10 Puls. verde, 24 V c.a./ c.c., 1NA (ghiera in plastica nera)
ER 075 2
30 x 30 x 72
CP111R10
30 x 30 x 55 Rosso
CP3-13R-10 Puls. rosso, 220 V c.a./c.c., 1NA (ghiera in plastica nera)
CPM3-10R-11 Puls. a fungo instabile, rosso, 1NA+1NC
CP111R01
30 x 30 x 55 Rosso
CP313R10
EL 758 9
30 x 30 x 72
40 x 40 x 72
VERDE
CP111G10
30 x 30 x 55 Verde
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
TENSIONE NOMINALE 110 ... 130 V C.A. / C.C.
CP2-10G-10 Puls. verde, 1NA (ghiera in plastica nera)
ER 071 1
30 x 30 x 72
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Colore
CP1-12R-10 Puls. rosso, 110-130 V c.a./c.c., 1NA (ghiera in plastica nera) CP1-12G-10 Puls. verde, 110-130 V c.a./c.c., 1NA (ghiera in plastica nera)
CP112R10
30 x 30 x 55
Rosso
CP112G10
30 x 30 x 55
Verde
TENSIONE NOMINALE 220 V C.A. / C.C.
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Colore
CP1-13R-10 Puls. rosso, 220 V c.a./ c.c., 1NA (ghiera in plastica nera) CP1-13G-10 Puls. verde, 220 V c.a./ c.c., 1NA (ghiera in plastica nera)
CP113R10
30 x 30 x 55
Rosso
CP113G10
30 x 30 x 55
Verde
CP1 Dimensioni (mm, pollici)
CP2 Dimensioni (mm, pollici)
CP3 Dimensioni (mm, pollici)
CPM3 Dimensioni (mm, pollici)
Powered by FlippingBook