APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
64
SYSTEM PRO E ENERGY - QUADRI E CONTENITORI
65
INDICE
— Guida spagnoletta Parti di ricambio serrature
— Chiusura a spagnoletta Parti di ricambio serrature
— Maniglia e inserti Parti di ricambio serrature
— Placca e inserti Parti di ricambio serrature
TZ511
ESAC1001
TZ517
ESAC2004
Materiale Caratteristiche generali
Plastica
PER INSERTO 3 MM
MANIGLIA A LEVA CON DOPPIA ALETTA 3 MM
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
TZ517
TWL-MOSTRINA INS STANDARD
ESAC1001
TZ511
ESAC2004
TWL-MANIGLIA INS 3MM DOPPIA ALETTA
TWL-GUIDA ASTA CARIGLIONE
TWL-CHIUS.PORTA H=400MM
ESAC2006
TWL-ASTA CARIGL 600MM
ESAC2008
TWL-ASTA CARIGL 800MM
DOPPIA ALETTA 3 MM
DOPPIA ALETTA 3 MM
— Base per chiusura a spagnoletta Parti di ricambio serrature
ESAC2010
TWL-ASTA CARIGL 1000MM
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
ESAC2012
TWL-ASTA CARIGL 1200MM
ZH130
TWL-INSERTO 3MM DOPPIA ALETTA
ESAC1002
TWL-INSERTO 3MM DOPPIA ALETTA
ESAC2014
TWL-ASTA CARIGL 1400MM
ESAC2016
TWL-ASTA CARIGL 1600MM
ESAC2018
TWL-ASTA CARIGL 1800MM
ESAC2020
TWL-ASTA CARIGL 2000MM
TZ501
Codice METEL
Descrizione
TZ501
TWL-TERMINALE ASTA CARIGLIONE
Powered by FlippingBook