PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
640
PULSANTERIA
641
INDICE
— Pulsanti di arresto di emergenza non luminosi
— Pulsanti di arresto macchina non luminosi
— Spie luminose
TENSIONE 48 ... 60 V C.A. / C.C.
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Colore
CL2-507G Lampada spia con LED integrato VERDE, 48-60Vc.a./c.c. CL2-507C Lampada spia con LED integrato BIANCO, 48-60Vc.a./c.c.
CL2507G
30 x 30 x 52
Verde
CL2507C
30 x 30 x 52
Trasp.
GIALLO TRASPARENTE
CL2-507L Lampada spia con LED integrato BLU, 48-60Vc.a./c.c.
CL2507L
30 x 30 x 73
Blu
ROSSO
ROSSO VERDE BLU
NERO
ER 694 0
CL2506G
ER 296 4
TENSIONE 110 ... 130 V C.A.
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Colore
Grado di protezione Tipo di attuatore Temperatura ambiente Caratteristiche generali
Grado di protezione Tipo di attuatore Temperatura ambiente Caratteristiche generali
Grado di protezione Tipo di attuatore Caratteristiche generali
IP66 Pilot light head
IP66 Pulsante a fungo 40mm In funzione -25 ... +70 gradi Celsius
IP66 Pulsante a fungo 40mm In funzione -25 ... +70 gradi Celsius
CL2-513R Lampada spia con LED integrato ROSSO, 110-130Vc.a. CL2-513Y Lampada spia con LED integrato GIALLO, 110-130Vc.a. CL2-513C Lampada spia con LED integrato BIANCO, 110-130Vc.a.
CL2513R
30 x 30 x 52
Rosso
CL2513Y
30 x 30 x 52
Giallo
Ø 30 MM
CL2513C
30 x 30 x 73
Trasp.
ROSSO
TENSIONE 6.3 V
NERO
TENSIONE 110 ... 130 V C.C.
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Colore
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Colore
CL2-506G Lampada spia con LED integrato VERDE, 6Vc.c. CL2-506R Lampada spia con LED integrato ROSSO, 6Vc.c.
CE4T-10B-1 Puls. arr. macch., ø 40 mm, sgancio a rotazione, 1NA+1NC
CE3T-10R-01 Puls. em., ø 30 mm, sgancio a rotazione, 1NC CE3T-10R-02 Puls. em., ø 30 mm, sgancio a rotazione, 2NC CE3T-10R-11 Puls. em., ø 30 mm, sgancio a rotazione, 1NA+1NC CE3P-10R-11 Puls. em., ø 30 mm, sgancio a trazione, 1NA+1NC
CL2506G
30 x 30 x 52
Verde
ER 296 4
ER 690 8
40 x 40 x 10
30 x 30 x 55
CL2-515L Lampada spia con LED integrato BLU, 110-130Vc.c. CL2-515Y Lampada spia con LED integrato GIALLO, 110-130Vc.c. CL2-515R Lampada spia con LED integrato ROSSO, 110-130Vc.c. CL2-515C Lampada spia con LED integrato BIANCO, 110-130Vc.c. CL2-515G Lampada spia con LED integrato VERDE, 110-130Vc.c.
CL2515L
30 x 30 x 73
Blu
CL2506R
30 x 30 x 52
Rosso
ER 692 4
30 x 30 x 55
ER 693 2
30 x 30 x 55
CL2515Y
30 x 30 x 103 Giallo
TENSIONE 12 V C.C.
ER 699 9
30 x 30 x 55
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Colore
CL2515R
30 x 30 x 52
Rosso
CE3K1-10R-02 Puls. em., ø 30 mm, sgancio a chiave, 2NC
ER 702 1
30 x 30 x 55
CL2-501G Lampada spia con LED integrato VERDE, 12Vc.c. CL2-501C Lampada spia con LED integrato BIANCO, 12Vc.c. CL2-501R Lampada spia con LED integrato ROSSO, 12Vc.c. CL2-501Y Lampada spia con LED integrato GIALLO, 12Vc.c.
CL2501G
30 x 30 x 52
Verde
CL2515C
30 x 30 x 52
Trasp.
Ø 40 MM
CL2501C
30 x 30 x 52
Trasp.
CL2515G
30 x 30 x 73
Verde
ROSSO
CL2501R
30 x 30 x 52
Rosso
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
CL2501Y
30 x 30 x 52
Giallo
TENSIONE 220 V C.C.
CE4T-10R-01 Puls. em., ø 40 mm, sgancio a rotazione, 1NC
ER 694 0
40 x 40 x 55
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Colore
TENSIONE 24 V C.A. / C.C.
CE4T-10R-02 Puls. em., ø 40 mm, sgancio a rotazione, 2NC
ER 696 5
40 x 40 x 48
CL2-520G Lampada spia con LED integrato VERDE, 220Vc.c. CL2-520C Lampada spia con LED integrato BIANCO, 220Vc.c.
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Colore
CL2520G
30 x 30 x 73
Verde
CE4T-10R-11 Puls. em., ø 40 mm, sgancio a rotazione, 1NA+1NC CE4P-10R-11 Puls. em., ø 40 mm, sgancio a trazione, 1NA+1NC
ER 697 3
40 x 40 x 80
CL2520C
CL2-502R Lampada spia con LED integrato ROSSO, 24Vc.a./c.c. CL2-502C Lampada spia con LED integrato BIANCO, 24Vc.a./c.c. CL2-502G Lampada spia con LED integrato VERDE, 24Vc.a./c.c. CL2-502Y Lampada spia con LED integrato GIALLO, 24Vc.a./c.c. CL2-502L Lampada spia con LED integrato BLU, 24Vc.a./c.c.
30 x 30 x 73
Trasp.
CL2502R
30 x 30 x 52 Rosso
ER 701 3
40 x 40 x 79
CE4K1-10R-02 Puls. em., ø 40 mm, sgancio a chiave, 2NC
ER 704 7
40 x 40 x 48
CL2502C
30 x 30 x 52 Trasp.
CL2502G
30 x 30 x 52 Verde
CL2502Y
30 x 30 x 52 Giallo
CE3P, CE3T Dimensioni (mm, pollici)
CL2502L
30 x 30 x 52 Blu
Powered by FlippingBook