PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
642
PULSANTERIA
643
INDICE
— Selettori
— Spie luminose BA 9s
— Selettori non luminosi - 2 posizioni - Leva corta
BLU
GIALLO
TRASPARENTE
VERDE TRASPARENTE
BIANCO ROSSO VERDE
NERO GRIGIO
ROSSO
KX 791 3
KW 315 2
Grado di protezione Tipo di attuatore Temperatura ambiente Caratteristiche generali
Grado di protezione Tipo di attuatore Temperatura ambiente Caratteristiche generali
IP66 Spia Luminosa In funzione -25 ... +70 gradi Celsius
IP66 Leva Corta In funzione -25 ... +70 gradi Celsius
GIALLO
NERO
BIANCO
VERDE
Codice METEL Tipo
Descrizione
Codice METEL Tipo
Descrizione
Codice METEL Tipo
Descrizione
Codice METEL Tipo
Descrizione
SPIA LUMINOSA COMPATTA GIALLA PER LAMPADINE BA9S
SELETTORE 2 POSIZIONI NERO GHIERA PLASTICA NERA 45° SELETTORE 2 POSIZIONI NERO GHIERA PLASTICA CROMATA 45° SELETTORE 2 POSIZIONI NERO GHIERA METALLO CROMATO 45° SELETTORE 2 POSIZIONI NERO GHIERA PLASTICA CROMATA 90° SELETTORE 2 POSIZIONI NERO GHIERA METALLO CROMATO 90° SELETTORE 2 POSIZIONI NERO GHIERA PLASTICA NERA 90° SELETTORE 2 POSIZIONI NERO GHIERA PLASTICA NERA 45° RITORNO SELETTORE 2 POSIZIONI NERO GHIERA PLASTICA CROMATA 45° RITORNO SELETTORE 2 POSIZIONI NERO GHIERA METALLO CROMATO 45° RITORNO
SPIA LUMINOSA COMPATTA BIANCA PER LAMPADINE BA9S
SELETTORE 2 POSIZIONI VERDE GHIERA PLASTICA NERA 45° SELETTORE 2 POSIZIONI VERDE GHIERA PLASTICA CROMATA 45°
KX 788 9
KW 315 2
KX 790 5
CL-100Y
CL-100W
KW 424 2
M2SS1-11G
M2SS1-10B
KW 317 8
KW 430 9
M2SS1-21G
M2SS1-20B
ROSSO
TRASPARENTE
KZ 174 0
M2SS1-30B
Codice METEL Tipo
Descrizione
Codice METEL Tipo
Descrizione
TRASPARENTE
KW 333 5
M2SS2-20B
SPIA LUMINOSA COMPATTA ROSSA PER LAMPADINE BA9S
SPIA LUMINOSA COMPATTA TRASPARENTE PER LAMPADINE BA9S
KX 786 3
KX 791 3
CL-100R
CL-100C
Codice METEL Tipo
Descrizione
SELETTORE 2 POSIZIONI TRASPARENTE GHIERA PLASTICA NERA 45°
KZ 178 1
M2SS2-30B
KW 428 3
M2SS1-11C
VERDE
KW 329 3
M2SS2-10B
Codice METEL Tipo
Descrizione
KW 343 4
M2SS3-10B
SPIA LUMINOSA COMPATTA VERDE PER LAMPADINE BA9S
KX 787 1
CL-100G
KW 352 5
M2SS3-20B
BLU
KZ 205 2
M2SS3-30B
Codice METEL Tipo
Descrizione
SPIA LUMINOSA COMPATTA BLU PER LAMPADINE BA9S
GRIGIO
KX 789 7
CL-100L
Codice METEL Tipo
Descrizione
SELETTORE 2 POSIZIONI GRIGIO GHIERA PLASTICA NERA 45°
KV 582 8
M2SS1-10U
ROSSO
Codice METEL Tipo
Descrizione
SELETTORE 2 POSIZIONI ROSSO GHIERA PLASTICA NERA 90°
KW 327 7
M2SS2-10R
M2SS Dimensioni (mm, pollici)
CL100 Dimensioni (mm, pollici)
Powered by FlippingBook