PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
644
PULSANTERIA
645
INDICE
— Segnalatori acustici luminosi
— Segnalatori acustici non luminosi
— Anello di protezione Accessori
— Ghiera Accessori
ROSSO
NERO
NERO
NERO CROMO
CB1610R
CB1620B
KX 858 0
KZ 440 5
Grado di protezione Temperatura ambiente Caratteristiche generali
Grado di protezione Temperatura ambiente Caratteristiche generali
IP66 In funzione -25 ... +70 gradi Celsius
IP66 In funzione -25 ... +70 gradi Celsius
TENSIONE NOMINALE 24 V C.A./C.C.
TENSIONE NOMINALE 24 V C.A./C.C.
ROSSO
NERO
NERO METALLIZZATO
NERO
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
CB1-610R Buzzer suono pulsato, luce rossa, 24 V c.a./c.c.
CB1-620B Buzzer suono continuo, no luce, 24 V c.a./c.c. CB1-630B Buzzer suono pulsato, no luce, 24 V c.a./c.c.
KX 851 5
KA1-8010 Per pulsanti con tasto a filo 40 x 20 x 25
KX 858 0
KA1-8022 Ghiera pulsanti
30 x 12 x 25
CB1610R
CB1620B
30 x 30 x 55
30 x 30 x 55
CB1630B
30 x 30 x 55
TRASPARENTE
CROMO
TENSIONE NOMINALE 110 ... 130 V C.A.
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
TENSIONE NOMINALE 230 V C.A.
ROSSO
KZ 440 5
Pulsanti con tasto a filo o sporgente
34 x 34 x 19
KX 859 8
KA1-8024 Ghiera selettori
30 x 12 x 25
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
NERO
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
CB1-611R Buzzer suono pulsato, luce rossa, 110-130 V c.a.
CB1611R
30 x 30 x 55
— Chiave aggiuntiva Accessori
— Attrezzi di montaggio Accessori
CB1-633B Buzzer suono pulsato, no luce, 230 V c.a.
CB1633B
30 x 30 x 55
TENSIONE NOMINALE 230 V C.A.
ROSSO
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
CB1-613R Buzzer suono pulsato, luce rossa, 230 V c.a.
CB1613R
30 x 30 x 55
KZ 874 5
EO 603 4
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
KZ 874 5
Codice chiave 455
20 x 42 x 20
MA1-8015 Attrezzo di montaggio per il serraggio del controdado
CB1 Dimensioni (mm, pollici)
EO 603 4
50 x 30 x 105
KZ 437 1
MA1-8019 Controdado
30 x 30 x 70
Powered by FlippingBook