Catalogo Generale ABB

PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI

646

PULSANTERIA

647

INDICE

— Custodie

— Custodie in plastica

— Calotte

— Custodie in plastica compatte

MEP1-0, MEPY1-0 Dimensioni (mm, pollici)

TRASPARENTE

GRIGIO

GIALLO/ GRIGIO TRASPARENTE

MA18153

EO 556 4

KX 139 5

Grado di protezione Caratteristiche generali

Grado di protezione Caratteristiche generali

DA MONTARE SULLE CUSTODIE A 1 FORO O DIRETTAMENTE SUI PANNELLI

IP66

IP66

GIALLO/GRIGIO TRASPARENTE

TRASPARENTE

GRIGIO Codice METEL

MEP2-0 Dimensioni (mm, pollici)

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

EO 556 4

MA18153

MEP1-0 Custodia in plastica grigia, 1 foro 0.101 x 61 x 75

MA1-8153 Pulsanti, selettori

40 x 76 x 40

CEPY1-0 Custodia in plast. gialla 1 foro per pulsanti di emergenza compatti

KX 139 5

65 x 65 x 48

MA1-8053 Arresto di emergenza, arresto macchina 40 mm

EO 557 2

MEP2-0 Custodia in plastica grigia, 2 fori

0.141 x 61 x 75

KX 871 3

48 x 54 x 48

EO 558 0

MEP3-0 Custodia in plastica grigia, 3 fori

0.181 x 61 x 75

EO 559 8

MEP4-0 Custodia in plastica grigia, 4 fori

0.221 x 61 x 75

DA MONTARE SULLE CUSTODIE DELLA SERIE CEP O SU PANNELLO

EO 560 6

MEP6-0 Custodia in plastica grigia, 6 fori

0.301 x 61 x 75

MEPY1-0 Custodia in plastica gialla, 1 foro

EO 561 4

0.101 x 75 x 61

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

MEP3-0 Dimensioni (mm, pollici)

CA1-8053 Arresto di emergenza, arresto macchina 40 mm

KX 140 3

60 x 32 x 48

MEP4-0 Dimensioni (mm, pollici)

MA1 Dimensioni (mm, pollici)

MEP6-0 Dimensioni (mm, pollici)

Powered by