PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
648
PULSANTERIA
649
INDICE
— Blocchi contatti a montaggio posteriore
— Blocchi LED a montaggio posteriore
— Portatarghette con inserti
BLU
GIALLO
BIANCO ROSSO VERDE
EO 577 0
KV 541 4
EO 608 3
Grado di protezione Caratteristiche generali
Grado di protezione Caratteristiche generali
Terminali IP20
IP20
INSERTI A 2 POSIZIONI
ALLUMINIO
PORTATARGHETTE
TENSIONE NOMINALE 24 V C.A. / C.C.
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Colore
KV 699 0
MA6-1070 Pos 21 O / Pos 22 I
27 x 15 x 60
EO 608 3
MA6-1060 Plastica grigia
27 x 10 x 60
EO 577 0
MCB-10B Blocco contatti singolo
10 x 44 x 28
KV 541 4
MLBL-01BW
44 x 10 x 35
Bianco
EO 578 8
MCB-01B Blocco contatti singolo
10 x 44 x 28
KV 540 6
MLBL-01BL
44 x 10 x 35
Blu
EO 581 2
MCB-11B Blocco contatti doppio
20 x 44 x 28
KV 539 8
MLBL-01BY
44 x 10 x 35
Giallo
INSERTO
INSERTI A 3 POSIZIONI
EO 580 4
MCB-02B Blocco contatti doppio
20 x 44 x 28
KV 537 2
MLBL-01BR
44 x 10 x 35
Rosso
ALLUMINIO
ALLUMINIO
KV 538 0
MLBL-01BG
44 x 10 x 35
Verde
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
TENSIONE NOMINALE 48 V C.A. / C.C.
EO 609 1
MA6-1061 Senza scritta o simbolo
28 x 12 x 60
KV 711 3
MA6-1082 Pos 31 I / Pos 32 O / Pos 33 II
27 x 15 x 60
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Colore
MA6-1083 Pos 31 Hand / Pos 32 O / Pos 33 Auto
KV 712 1
27 x 15 x 60
INSERTI A 1 POSIZIONE
KV 014 2
MLBL-02W
44 x 10 x 35
Bianco
KV 010 0
MLBL-02R
44 x 10 x 35
Rosso
ALLUMINIO
KV 011 8
MLBL-02G
44 x 10 x 35
Verde
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
TENSIONE NOMINALE 110 ... 130 V C.A.
KV 689 1
MA6-1036 Close
27 x 15 x 15
KV 690 9
MA6-1037 Open
27 x 15 x 10
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Colore
KV 691 7
MA6-1038 On
27 x 15 x 10
KV 556 2
MLBL-04BW
44 x 10 x 35
Bianco
KV 697 4
MA6-1044 Start
27 x 15 x 10
KV 554 7
MLBL-04BY
44 x 10 x 35
Giallo
KV 698 2
MA6-1045 Stop
27 x 15 x 60
MA61141
MA6-1141 Stop
28 x 12 x 60
TENSIONE NOMINALE 230 V C.A.
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Colore
KV 571 1
MLBL-07BW
44 x 10 x 35
Bianco
KV 569 5
MLBL-07BY
44 x 10 x 35
Giallo
KV 568 7
MLBL-07BG
44 x 10 x 35
Verde
MA6-1060 Dimensioni (mm, pollici)
MA6-1061
MCB Dimensioni (mm, pollici)
MLBL Dimensioni (mm, pollici)
Powered by FlippingBook