Catalogo Generale ABB

PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI

650

PULSANTERIA

651

INDICE

— Targhette per custodie in plastica MEP - Targhette di arresto di emergenza

— Selettori a montaggio verticale - 2 posizioni

— Custodie in plastica a 1 foro con pulsanti di arresto di emergenza compatti da 40 mm

— Tappi di chiusura Accessori per custodie in plastica

NERO

GIALLO/ GRIGIO TRASPARENTE

NERO

GIALLO

KX 125 4

KW 245 1

KV 716 2

M2SSV110B

Grado di protezione Tipo di attuatore Temperatura ambiente Caratteristiche generali

Grado di protezione Caratteristiche generali

IP66

IP66 Leva Corta In funzione -25 ... +70 gradi Celsius

GIALLO

NERO

GIALLO/GRIGIO TRASPARENTE

NERO

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

KV 716 2

M2SSV110B

MA6-1024 Senza scritta

74 x 59 x 10

M2SSV1-10B

48 x 30 x 50

CEPY1-2001 Custodia in plast. gialla 1 foro per puls. em., sgancio a rotazione, 2NC, + calotta di protezione

KX 824 2

MA1-8130

31 x 14 x 31

KW 245 1

65 x 65 x 80

KV 714 7

M2SSV210B

MA6-1026 Emergency stop

74 x 59 x 60

M2SSV2-10B

48 x 30 x 50

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

— Targhette per custodie in plastica CEP - Targhette di arresto di emergenza

— Custodia in plastica a 2 fori con pulsanti modulari

KX 125 4

MA1-8129

31 x 14 x 31

MA18136

MA1-8136

31 x 14 x 31

GRIGIO SCURO/ GRIGIO CHIARO

GIALLO

KX 874 7

MEP21001

Grado di protezione Caratteristiche generali

IP66

GIALLO

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

GRIGIO SCURO/GRIGIO CHIARO

KX 874 7

CA6-1026 Emergency stop

60 x 60 x 10

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

M2SSV, M3SSV Dimensioni (mm, pollici)

MEP2-1001 Custodia in plastica 2 fori (completa di Pulsante Verde-Rosso)

MEP21001

141 x 75 x 75

Powered by