PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
652
PULSANTERIA
653
INDICE
— Targhette
— Targhette per arresto di emergenza
— Portatarghette con inserti - Portatarghette
— Targhette e cappucci con scritta
GIALLO
SK6155468
NERO
GIALLO
EO 606 7
KX 354 0
PLASTICA CON Ø 70 MM
GIALLO
NERO
GIALLO
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
EO 606 7
KX 354 0
SK6155468
KA1-8120 Plastica nera
44 x 50 x 25
KTC15-1005 Emergency stop
70 x 70 x 25
Senza scritta
70 x 70 x 10
KX 154 4
KX 441 5
KTC15-1038 Senza scritta
70 x 70 x 25
Emergency stop
70 x 7 0x 10
LAMINATO DI PLASTICA RETTANGOLARE 59 X 39.5 MM
— Portatarghette con inserti - Inserto
GIALLO
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
KX 175 9
MA6-1023 Emergency stop
40 x 60 x 10
ALLUMINIO
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
MA161000
MA16-1000 Altezza targhetta 39 mm 30 x 39 x 60
EO 607 5
ALLUMINIO
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
KA1-8120 Dimensioni (mm, pollici)
KA1-8121
EO 607 5
KA1-8121 Senza scritta o simbolo
27 x 15 x 25
Powered by FlippingBook