SOLUZIONI PER ENERGIE RINNOVABILI
656
QUADRI STRINGA
657
INDICE
— Combiner
1SLM300100A0790
GRIGIO
Caratteristiche generali
Gradi di protezione Materiale Installazione
IP:65 / IK:10 / GWT: 750°C Trasparente Parete 1000 Vc.c.
— Quadri stringa
Tensione massima di impiego (V) Temperatura di funzionamento (°C) Temperatura di stoccaggio (°C)
-20°C / + 50 °C -20°C / + 60 °C
Un sistema fotovoltaico viene spesso installato in situazioni logistiche complesse, critiche dal punto di vista ambientale e temporale. La disponibilità di componenti preassemblati, testati e certificati, permette all’installatore di evitare superflue operazioni di assemblaggio sul posto, cablaggio e certificazione per i quadri di stringa. I quadri di stringa includono funzioni quali protezione della stringa, protezione contro massima tensione e scollegamento, con componenti idonei per i diversi livelli di tensione della stringa e il numero delle stringhe collegate.
CORRENTE MASSIMA DI IMPIEGO 10A Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Moduli (DIN)
QUADRO DC 1 STR 1000V (NO FUSIBILI)
1SLM300100A0790
275x242x140 12
CORRENTE MASSIMA DI IMPIEGO 20A Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Moduli (DIN)
QUADRO DC 2 STR 1000V (NO FUSIBILI) QUADRO DC 2STR 10A 1000V MULTI OUTPUT
1SLM300200A0790
275x242x140 12
1SLM300200A1740
380x392x140 36
OMOLOGAZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI
IEC 61439-1
IEC 61439-2
Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato
Powered by FlippingBook