PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
658
PULSANTERIA
659
INDICE
— Potenziometri
— Joystick
— Potenziometri luminosi
— Targhette di alluminio
— Joystick - Senza funzione di blocco
— Joystick - Con funzione di blocco
NERO
NERO
NERO
EL 764 7
EL 770 4
EP 987 0
KX 949 7
Grado di protezione Temperatura ambiente Caratteristiche generali
Caratteristiche generali
Grado di protezione Tipo di attuatore Caratteristiche generali
IP66 Joystick con funzione di blocco In funzione -25 ... +70 gradi Celsius
IP66 In funzione -25 ... +70 gradi Celsius
Grado di protezione Tipo di attuatore Temperatura ambiente
IP66 Pomello
NERO
NERO
NERO
MANOPOLA CON RESISTORE 5 KΩ
ALLUMINIO
Codice METEL Tipo
Descrizione
Codice METEL Tipo
Descrizione
Codice METEL Tipo
Descrizione
Codice METEL Tipo
Descrizione
MJS12-60B joystick 4 posizioni stabili - con funzione di blocco
EL 764 7
MJS2-60B MJS2-60B joystick 2 posizioni instabili
EL 770 4
MJS12-60B
POTENZIOMETRO 5 KOHM GHIERA CROMATA
KX 949 7
KX 949 7
TARGHETTA ALLUMINIO POTENZIOMETRO
EL 766 2
MJS6-60B MJS6-60B joystick 4 posizioni instabili
EP 987 0
EP 987 0
TARGHETTA ALLUMINIO POTENZIOMETRO 0-10
KX 950 5
KX 950 5
EP 985 4
EP 985 4
POTENZIOMETRO 5 KOHM GHIERA NERA
POTENZIOMETRO 5 KOHM GHIERA CROMATA
EP 986 2
EP 986 2
MANOPOLA CON RESISTORE 10 KΩ
Codice METEL Tipo
Descrizione
POTENZIOMETRO 10 KOHM GHIERA CROMATA
EP 990 4
EP 990 4
EP 988 8
EP 988 8 POTENZIOMETRO 10 KOHM GHIERA NERA
MT Dimensioni (mm, pollici)
MJS Dimensioni (mm, pollici)
senza funzione di blocco
con funzione di blocco
Powered by FlippingBook